Speciale gewichten vereisen speciale wielen: Wanneer u grote steigers, enorme brugkranen of loodzware pallettrucks moet verplaatsen, heeft u veel vermogen nodig zonder aan precisie en veiligheid in te boeten. Vooral voor dergelijke toepassingen hebben we onze "speciale eenheid": onze TENTE heavy-duty wielen zijn speciaal ontwikkeld voor het transport van zware ladingen.
De toepassingen van de heavy-duty wielen zijn zeer veelzijdig en omvatten bijvoorbeeld het leger of het transport van goederen in fabrieken. Andere gebieden waar de wielen worden gebruikt, zijn: • Luchthavens • Havens • Productie - In deze brede toepassingsgebieden zijn er veel apparaten die kunnen worden uitgerust met de wielen. Deze omvatten onder andere • Werkplatforms • Mobiele trappen • Mobiele kranen • Containers • Routetreinen
Met heavy-duty wielen wordt het transport van zware goederen zeer eenvoudig
Door hun solide constructie met een zware stalen of roestvrijstalen behuizing kunnen de heavy-duty wielen hoge gewichten tillen. Ze zijn bijvoorbeeld bestand tegen enkele honderden kilo's of zelfs twaalf ton per wiel. Ondanks deze hoge belastbaarheid zijn ze altijd eenvoudig en nauwkeurig te manoeuvreren, zodat u de zware goederen veilig naar hun bestemming kunt verplaatsen.
Met de soepel lopende heavy-duty wielen wordt het transport van zware ladingen in een keer heel eenvoudig. De wielen worden geproduceerd met een hoogwaardige, blauw gepassiveerde oppervlakte-afwerking die een lange levensduur van elk wiel mogelijk maakt.
Een heavy-duty wiel voor elke situatie
De TENTE heavy-duty wielen zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen – bijvoorbeeld als zwenkwiel met totale vergrendeling of richtingvergrendeling. Deze varianten zijn vooral geschikt voor zware transportmiddelen die vaak en in alle richtingen moeten worden gemanoeuvreerd.
Daarnaast bieden we ze ook als bokwielen, die voor meer stabiliteit en een stabiele basis zorgen. Zoek het juiste wiel voor uw toepassing – het vriendelijke servicepersoneel van TENTE beantwoordt graag al uw vragen over het materiaal, de eigenschappen en het draagvermogen.
We ontwikkelen ook graag individuele oplossingen voor uw specifieke toepassingen.
Bewezen veiligheid dankzij duurzaamheidstesten
Veiligheid staat voorop als er zware ladingen vervoerd moeten worden, daarom moeten de heavy-duty wielen van absoluut betrouwbaar materiaal worden gemaakt. Om dit te waarborgen, voeren we voortdurend strenge duurzaamheidstesten uit. De belasting wordt gesimuleerd met verschillende gewichten – op verschillende soorten ondergrond en onder verschillende invloeden.
Dit is de enige manier om te garanderen dat het gebruikte heavy-duty wiel duurzaam, betrouwbaar en van uitstekende kwaliteit is. We garanderen u de hoogste belastbaarheid – want dat is waar 'heavy duty' voor staat.