De term elektrische mobiliteit wordt steeds belangrijker, niet op de laatste plaats vanwege de constante ontwikkeling in de automobielindustrie en andere gebieden van aandrijftechnologie zoals de tweewielersector en voertuigen voor openbaar vervoer. Maar ook in de categorie wielen en zwenkwielen voor een breed scala aan toepassingen, zet het onderwerp elektrische aandrijving veel in gang. Zo ondersteunen ze bijvoorbeeld de medische sector, de horeca en de logistiek met elektronisch aangedreven starthulpmiddelen.
Elektrische mobiliteit van wielen zorgt voor efficiëntie in de aandrijving
Overal waar zware ladingen moeten worden verplaatst, bieden de efficiënte starthulpmiddelen E-Drive van TENTE verlichting. Zowel in de gezondheidssector, bijvoorbeeld in ziekenhuis- of verpleegbedden, of in de logistiek voor het transport van goederen; de aandrijfmodule op de wielen vermindert het risico op letsel bij laden en vervoeren omdat ze voor een enorme krachtbesparing zorgen. Ook het manoeuvreren in hoeken en kleine ruimtes wordt mogelijk. Elektrische mobiliteit in transporteenheden verbetert ook de gezondheid, de veiligheid en de productiviteit in uw bedrijf.
Aandrijving met elektronische ondersteuning
Een gelijkstroomaandrijfmotor vormt de kern van de aandrijfsystemen van TENTE. Hierbij wordt het vermogen overgebracht naar een aandrijfwiel waarmee de gebruiker zware lasten kan verplaatsen met een enorme krachtbesparing. Zowel in vooruit als achteruit is de besturing eenvoudiger, met een grotere richtingstabiliteit en een traploze snelheidsregeling. In wezen bestaat de starthulp E-Drive van TENTE uit de volgende componenten: een elektronisch aandrijving, besturingsmodule, een handbedieningseenheid en een accumodule. Bovendien is het systeem ideaal voor aanpassing aan bestaande transporteenheden.