Bij transportapparaten speelt het dynamische draagvermogen een belangrijke rol. Dit verwijst naar de maximaal toegestane belasting waaraan wielen kunnen weerstaan bij herhaalde beweging over een lange periode. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen het dynamische en het statische draagvermogen, die de toegestane belasting bij stilstand van het transportapparaat beschrijft.
Het dynamisch draagvermogen T per wiel wordt berekend aan hand van de volgende formule:
T = (E + Z) / (n-1)
E = Eigengewicht van het apparaat
Z = Belading
n = Aantal wielen of zwenkwielen
Bij deze berekening wordt het aantal wielen wielenof zwenkwielen met een verlaagd. Dit komt doordat transportapparaten meestal niet gebruikt worden op perfect vlakke vloeren. Het gebeurt vaak dat de lading niet wordt verdeeld over alle wielen of zwenkwielen. Om dit te voorkomen, wordt het draagvermogen zo berekend dat het zelfs in dergelijke gevallen voldoende is.
Belangrijke factoren voor het dynamische draagvermogen
De berekening is gebaseerd op standaardvoorwaarden, namelijk recht vooruit rijden op een vlakke vloer bij loopsnelheid met gelijkmatige verdeling van de lading en een gematigde omgevingstemperatuur (15°C tot 28°C). Als de feitelijke omstandigheden afwijken, verandert het draagvermogen. Dit moet dus vooraf worden overwogen. Voor zwaar belastbare wielen die zeer zware lasten kunnen dragen, is het belangrijk om een veiligheidsfactor toe te voegen aan de formule: hoe groter de belasting, hoe groter de veiligheidsfactor.
Als u vragen hebt over het dynamisch draagvermogen of als u hulp nodig hebt bij het kiezen van de juiste wielen en zwenkwielen, dan helpen wij u graag - neem contact met ons op!