Een centrale vergrendeling blokkeert meerdere wielen tegelijkertijd, waardoor de transportinrichting effectief tegen wegrollen of bewegen wordt beveiligd. In tegenstelling tot de individuele vergrendeling is dit systeem verbonden met ten minste twee rollen wielen, het kan ook rechtstreeks op alle wielen werken. Deze manier van vergrendeling is handig voor alle toepassingen waarbij het apparaat vaak moet stoppen en weer moet rijden.
Het grootste voordeel van een centrale vergrendeling is duidelijk: Meerdere wielen kunnen in een keer geblokkeerd en weer vrijgegeven worden. Afhankelijk van het systeem kan de vergrendeling in plaats van met de voet, met de hand worden gedaan, wat resulteert in een niet te onderschatten ergonomisch voordeel voor de bediener. Bovendien bevindt de hendel van de centrale vergrendeling zich altijd op dezelfde plaats van het apparaat. Als een apparaat is uitgerust met individuele remmen dan is het mogelijk dat, afhankelijk van de wielstand, de bedieningselementen zich onder het apparaat bevinden. Voor een hogere veiligheid kan de hendel van het centrale vergrendelingssysteem bovendien worden beschermd met een slot.
Toepassingen van de centrale vergrendeling
Een toepassingsvoorbeeld: Ziekenhuisbedden kunnen worden uitgerust met een systeem dat op alle vier de wielen tegelijk werkt. De rollen worden geblokkeerd of vrijgegeven met een voetpedaal. Het is ook mogelijk om twee wielen in de rechtuitstand te vergrendelen, waardoor het rijcomfort toeneemt bij rechtdoor rijden. De bediening van de vergrendeling kan aan beide zijden van het bed worden gedaan.
Over het geheel genomen, wordt de centrale vergrendeling aanbevolen als een veilige stand van het apparaat belangrijk is maar ook een snelle, eenvoudige en betrouwbare bediening van de vergrendeling mogelijk moet zijn. Naast ziekenhuisbedden behoren ook onder andere vuilniscontainers tot de toepassingsgebieden. We bespreken graag tijdens een persoonlijk gesprek of een centrale vergrendeling de moeite waard is voor uw toepassing. Neem contact met ons op en laat u over dit thema adviseren door de TENTE experts!