We ontwikkelen al meer dan 90 jaar oplossingen voor wielen in veel verschillende varianten en ontwerpen. We werken altijd aan nieuwe innovaties die voldoen aan alle functionele en optische eisen en met wie de toepassingen van onze klanten nog lichter lopen. Onze wielen zijn overtuigend op vijf gebieden: Productiviteit, design, veiligheid, duurzaamheid en houdbaarheid.
1. Productiviteit
De productiviteit van onze klanten hangt er niet in de laatste plaats van af dat de wielen goed lopen. Dit is van toepassing op het rijcomfort, eenvoudig remmen en het vergrendelen van de wielen maar ook een eenvoudige montage en snelle werkprocessen door een goed te begrijpen etikettering van de wielen of verpakkingen.
2. Design
Naast de functionaliteit is het ontwerp vaak een belangrijk criterium van wielen. Vooral bij meubels kunnen mooie wielen een goed verkoopargument zijn. TENTE wielen zijn al diverse keren bekroond met designawards. Ze kunnen verder individueel worden aangepast, bijvoorbeeld met een logo en verschillende kleuren.
3. Veiligheid
TENTE-oplossingen op het gebied van veiligheid beschermen personen, producten en toepassingen. Ze variëren van lage bouwhoogte tot dodemansvergrendeling en actieve ondersteuning tijdens het remmen zoals Linea e-lock tot kabelbeschermers. Deze ontwikkelingen verminderen het risico op letsel, zorgen voor de goede werking en beschermen elektrische componenten.
4. Houdbaarheid
Een lange houdbaarheid is een geweldige kwaliteit voor wielen. Ze worden vaak blootgesteld aan verschillende omgevingsfactoren of chemische stoffen. Slijtage- en corrosiebestendige wielen kunnen deze invloeden zelfs langdurig weerstaan. In ziekenhuizen en in de levensmiddelenindustrie is hygiëne van groot belang. Wasbare wielen kunnen eenvoudig worden gereinigd en langdurig worden gebruikt. Andere oplossingen voor een betere houdbaarheid zijn onder andere hittebestendige wielen en wielen voor zware belasting.
5. Duurzaamheid
De ontwikkeling van zuinige en duurzame oplossingen gaat steeds verder en ook TENTE doet daar uiteraard aan mee. Verantwoord werken met milieuvriendelijke en recycleerbare materialen onderscheidt ons. Duurzame oplossingen van TENTE sparen energie en verminderen de milieuvervuiling. Wij richten ons altijd aan Europese richtlijnen zoals RoHS en REACH.
TENTE service rondt het aanbod af
Om u te helpen met het vinden van oplossingen voor de wielen die u nodig hebt, kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice. Wij geven u advies voor de aankoop, bijvoorbeeld met individuele systeemontwikkelingen en kunnen ook helpen bij technische vragen. Neem contact met ons op!
Contact
Wilt u meer weten over de impact van TENTE?
Neem dan zeker contact op via onderstaand formulier en dan laten we u zo snel mogelijk iets weten.
Oplossingen voor uw individuele benodigdheden. Aarzel niet om ons persoonlijk te contacteren.
TENTE NV
Industriezone 9
9770 Kruisem
België
Phone: +32 9 3886951
Fax: +32 9 3886955
Email: info.be@tente.com