Alpha
70 - 500 kg

Industriële wielen

E-Drive
25 daN

Gemotoriseerde wielen

Delta
300 - 600 kg

Industriële zwenkwielen voor eenvoudige manoeuvreerbaarheid

Delta twin
600 - 750 kg

Industriële dubbelwielen voor uitstekende manoeuvreerbaarheid

Zeta
300 - 800 kg

Middelzware industriële zwenkwielen

Kappa
300 - 3.000 kg

Zware industriële zwenkwielen

Omikron
900 - 20.000 kg

Superzware industriële zwenkwielen

Radiata
1.200 - 1.500 kg

Drie dubbele zwenkwielen voor een ongekende wendbaarheid op beperkte ruimte

Kappa flex
360 - 750 kg

Industriële wielen met veermechanisme

Scout
150 - 350 kg

Zelfuitlijnende wielen voor automatisch geleide voertuigen (AGV)

Integral
100 - 150 kg

Medische enkelvoudige zwenkwielen

Integral twin
125 - 250 kg

Medische dubbele zwenkwielen

Linea
40 - 150 kg

Uiterst functionele zwenkwielen voor een breed scala aan eisen en industrieën

Aviana
100 kg

Lichtgewicht wielen

Agila
40 - 100 kg

Multifunctionele wielen

Stora
60 - 160 kg

Wielen voor boodschappenwagens

Mono
30 - 70 kg

Synthetische wielen voor de schoonmaak, hygiënische en licht medische industrie

Galea
60 - 100 kg

Synthetische zwenkwielen voor de medische sector en de horeca

Levina
60 - 100 kg

Hoog functionerende design apparaat wielen

Anika
40 - 50 kg

Uiterst aanpasbare wielen van biologische oorsprong voor de meubelindustrie

Lumina
30 - 100 kg

Zwenkwielen voor basis meubelontwerp

Stylea
40 - 100 kg

Meubelwielen voor tijdloze ontwerpen

Smiles
40 kg

Zwenkwielen voor een vriendelijke omgeving

Compacta
10 - 55 kg

Wielen voor klein materieel

Glide

Glijdende pads

Forma
125 - 250 kg

Medische dubbele zwenkwielen met een hoge schokabsorberende functie

Inschrijven


Geregistreerde klanten


Wachtwoord vergeten


Nieuwe klanten

Registratie