-
100 mm
-
82 kg
-
146 mm
Zwenkwiel 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-1/2-13x1
Zwenkwiel, Housing made of glass-filled Polyamide, draadstift met zeskant vastzetter. Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende TENTEprene thermoplastische rubberband, wielnaaf op precisiekogellager, met afdekkappen
-
75 mm
-
50 kg
-
77 mm
Zwenkwiel 75 mm
Stylea, 5920UOI075L51-10 DOM20
Zwenkwiel, vork van polyamide, met gat. Wielkern van polyamide, wielnaaf op glijlager
-
50 mm
-
40 kg
-
72 mm
Zwenkwiel 50 mm
Smiles, 5520PJI050L51-10 CAT, Yellow
Zwenkwiel, vork van polyamide, met gat. Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende TENTEprene thermoplastische rubberband, wielnaaf op glijlager
-
200 mm
-
600 kg
-
250 mm
Zwenkwiel met dubbele rem 200 mm
Delta, 3642ITP200P63 Flat
Zwenkwiel met dubbele rem, vork van zware geperst staalplaat, blauwverzinkt-chromatiseerd, zwenklager met afgedekt precisiekogellager, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van aluminium met gegoten polyurethaan loopvlak, precisiekogellagers
-
75 mm
-
75 kg
-
113 mm
Zwenkwiel 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-1/2-13x1
Zwenkwiel, Housing made of glass-filled Polyamide, draadstift met zeskant vastzetter. Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende TENTEprene thermoplastische rubberband, wielnaaf op precisiekogellager, met afdekkappen
-
100 mm
-
82 kg
-
146 mm
Zwenkwiel 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-3/8-16x1
Zwenkwiel, Housing made of glass-filled Polyamide, draadstift met zeskant vastzetter. Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende TENTEprene thermoplastische rubberband, wielnaaf op precisiekogellager, met afdekkappen
-
100 mm
-
100 kg
-
135 mm
Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
Agila, 2477PJP100P30-11
Zwenkwiel met dubbele rem, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, boutgat. Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende TENTEprene thermoplastische rubberband, wielnaaf op precisiekogellager, met afdekkappen , , Deze wielen kunnen met elke in de handel verkrijgbare boutlengte gemonteerd worden.
-
125 mm
-
100 mm
-
160 kg
-
128 mm
Zwenkwiel 100 mm
Alpha, 3470UFR100P62 blue (8)
Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, stofafdichting, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide met niet-strepende, elastische rubberband, wielnaaf op rollager
-
125 mm
Intrekbaar aangedreven wiel 125 mm
E-Drive ultimate, EDUAUFF125P60
E-Drive ultimate, borstelloos, Motor met vertragingsfunctionaliteit en constant beschikbaar koppel , stevige behuizing van gegalvaniseerd staal, het vervangen van het wiel zelf uitgevoerd worden voor onderhoud of naar gelang de omstandigheden, onderhouds arme aandrijving