-
75 mm
-
50 kg
-
77 mm
Zwenkwiel 75 mm
Stylea, 5920UOI075L51-10 DOM20
Zwenkwiel, vork van polyamide, met gat. Wielkern van polyamide, wielnaaf op glijlager
-
75 mm
-
50 kg
-
77 mm
Zwenkwiel 75 mm
Stylea, 5920UJI075B10-11x20 DOM20
Zwenkwiel, vork van polyamide, stift met klemring. Wielkern van polyamide met TENTEprene thermoplastische rubberband, wielnaaf op glijlager
-
75 mm
-
50 kg
-
84 mm
Zwenkwiel 75 mm
Stylea, 5920UOI075P41-38x38 TFR
Zwenkwiel, vork van polyamide, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide, wielnaaf op glijlager
-
75 mm
-
83 mm
Zwenkwiel met wielrem 75 mm
Stylea, 5925UJI075S70-10X15 DOM20 TFR
Zwenkwiel met enkele wielrem, vork van polyamide, draadstift met zeskant vastzetter. Wielkern van polyamide met TENTEprene thermoplastische rubberband, wielnaaf op glijlager
-
75 mm
-
50 kg
-
77 mm
Zwenkwiel met lastafhankelijke rem 75 mm
Geleidend
Stylea, 5923XGI075B10-11x20 DOM20
Zwenkwiel met lastafhankelijke rem vlgs. EN 12529, vork van polyamide, stift met klemring. Wielkern van polyamide met zwarte TENTEprene thermoplastische rubberband, elektrisch geleidend, wielnaaf op glijlager
-
35 mm
-
50 kg
-
33 mm
Zwenkwiel 35 mm
Stylea, 5920UOI035L51-10 LOW
Zwenkwiel, vork van polyamide, met gat. Wielkern van polyamide, wielnaaf op glijlager
-
75 mm
-
50 kg
-
77 mm
Zwenkwiel met lastafhankelijke rem 75 mm
Stylea, 5923UJI075B10-11x20 DOM20
Zwenkwiel met lastafhankelijke rem vlgs. EN 12529, vork van polyamide, stift met klemring. Wielkern van polyamide met TENTEprene thermoplastische rubberband, wielnaaf op glijlager
-
75 mm
-
80 kg
-
76 mm
Zwenkwiel 75 mm
Geleidend
Stylea, 5920XSI075L51-10 DOM22
Zwenkwiel, vork van polyamide, met gat. Wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, elektrisch geleidend, wielnaaf op glijlager
-
40 mm
-
40 kg
-
47 mm
Zwenkwiel met wielrem 40 mm
Stylea, 5925PJI040L51-10 HIGH
Zwenkwiel met enkele wielrem, vork van polyamide, met gat. Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende TENTEprene thermoplastische rubberband, wielnaaf op glijlager
-
75 mm
-
80 kg
-
75 mm
Zwenkwiel met wielrem 75 mm
Stylea, 5925UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR
Zwenkwiel met enkele wielrem, vork van polyamide, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op precisiekogellagers