-
125 mm
-
100 kg
-
157 mm
Zwenkwiel 125 mm
Stora, 2340PJP125P30-13
Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, precisie kogellager in de draaikrans, met PU afdichtingsring, wielas geschroefd, boutgat. Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende TENTEprene thermoplastische rubberband, wielnaaf op precisiekogellager, met afdekkappen
-
125 mm
-
80 kg
-
155 mm
Zwenkwiel met wielrem 125 mm
Stora, 2845QMP125P30-13
Hellingbaanwiel met geïntegreerde remschoen, incl.afdekkappen en zijdelings gemonteerde remvoet., vork van geperst staal, verzinkt, met precisie kogellager in het zwenklager, wielas geschroefd, Wielkern van polyurethaan met 4 polyurethaan loopringen, voorzien van zelfreinigende functie. wielnaaf op precisiekogellager, voorzien van afdekkappen. Afstand tussen de loopringen ca. 4,5 mm., loopringbreedte ca. 4 mm. Tip: Het draagvermogen per wiel is 80 Kg. op een effen en verharde bodem en 40 Kg. op een hellingbaan. Let op; Volgens EN1929 mogen alleen wielen met een minimale diameter van 120 mm. op hellingbanen gebruikt worden.