-
200 mm
-
1,200 kg
Wielen 200 mm
Novatech, FTP200x60-Ø25 HL60
Wielkern van gietijzer met gegoten polyurethaan loopvlak, voorzien van precisiekogellagers
-
300 mm
-
1,400 kg
Wielen 300 mm
Novatech, FTP300x50-Ø30 HL60
Wielkern van gietijzer met gegoten polyurethaan loopvlak, voorzien van precisiekogellagers
-
160 mm
-
900 kg
Wielen 160 mm
Novatech, FTP160x50-Ø20 HL60
Wielkern van gietijzer met gegoten polyurethaan loopvlak, voorzien van precisiekogellagers
-
200 mm
-
1,000 kg
Wielen 200 mm
Novatech, FTP200x50-Ø20 HL60
Wielkern van gietijzer met gegoten polyurethaan loopvlak, voorzien van precisiekogellagers
-
300 mm
-
2,600 kg
Wielen 300 mm
Novatech, FTP300x100-Ø40 HL120
Wielkern van gietijzer met gegoten polyurethaan loopvlak, voorzien van precisiekogellagers
-
500 mm
-
4,000 kg
Wielen 500 mm
Novatech, STP500x100-Ø50 HL120
Wielkern van geperst zware staalplaat, gelakt, met gegoten polyurethaan loopvlak, wielnaaf op precisiekogellager
-
80 mm
-
500 kg
Wielen 80 mm
Novatech, ETP080x60-Ø20 HL60
Wielkern van staalplaat met gegoten polyurethaan loopvlak, wielnaaf op precisiekogellager Draagvermogen op een gladde, vlakke vloer.
-
82 mm
-
700 kg
Wielen 82 mm
Novatech, ETP082x70-Ø20 HL70
Wielkern van staalplaat met gegoten polyurethaan loopvlak, wielnaaf op precisiekogellager Draagvermogen op een gladde, vlakke vloer.
-
80 mm
-
500 kg
Wielen 80 mm
Novatech, ETP080x40-Ø20 HL40
Wielkern van staalplaat met gegoten polyurethaan loopvlak, wielnaaf op precisiekogellager Draagvermogen op een gladde, vlakke vloer.
-
100 mm
-
180 kg
Wielen 100 mm
Novatech, ETY100x20-Ø20 HL14
Wielkern van staal, loopvlak: van polyurethaan, gegoten, precisie kogellagers RS of 2 RS