-
200 mm
-
160 kg
Wielen 200 mm
Maxtech, UAP200x32-Ø8
Wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op precisiekogellagers
-
80 mm
-
150 kg
Wielen 80 mm
Maxtech, UAR080x38-Ø12 HL44,4 grey
Wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op rollager
-
175 mm
-
75 kg
Wielen 175 mm
Maxtech, PNP175x30-Ø8 HL44
Wielkern van polypropyleen met grijze polyurethaan foam bandage, wielnaaf op precisiekogellagers
-
200 mm
-
100 kg
Wielen 200 mm
Maxtech, PNP200x30-Ø8 HL44
Wielkern van polypropyleen met grijze polyurethaan foam bandage, wielnaaf op precisiekogellagers
-
100 mm
-
150 kg
Wielen 100 mm
Maxtech, UAR100x32-Ø12 HL44,4 red
Wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op rollager
-
125 mm
-
300 kg
Wielen 125 mm
Maxtech, UAD125x40-Ø20 HL58 red
Wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op RVS rollager
-
150 mm
-
160 kg
Wielen 150 mm
Geleidend
Maxtech, XSP150x32-Ø8
Wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, elektrisch geleidend, met afdekkappen en precisiekogellager
-
200 mm
-
500 kg
Wielen 200 mm
Maxtech, UAR200x50-Ø20 HL58 red
Wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op rollager
-
125 mm
-
160 kg
Wielen 125 mm
Roestvrij, Geleidend
Maxtech, XSC125x32-Ø8
Wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, elektrisch geleidend. Wielnaaf op INOX precisiekogellager, met afdekkappen
-
125 mm
-
300 kg
Wielen 125 mm
Maxtech, UAR125x38-Ø12 HL44,4 red
Wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op rollager