-
100 mm
-
120 kg
-
118 mm
Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
Linea, 5947UAP100P30-11 RAL9002
Zwenkwiel met dubbele rem, vork van polyamide, zwenklager met dubbele kogeldraaikrans, boutgat. Wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op precisiekogellagers
-
100 mm
-
120 kg
-
118 mm
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 100 mm
Linea, 5941UAP100P30-13 RAL9002
Zwenkwiel met fixeermogelijkheid, vork van polyamide, zwenklager met dubbele kogeldraaikrans, boutgat. Wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op precisiekogellagers
-
150 mm
-
150 kg
-
155 mm
Zwenkwiel 150 mm
Linea, 5940UAP150R05-32
Zwenkwiel, vork van polyamide, zwenklager met dubbele kogeldraaikrans, stiftbevestiging. Wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op precisiekogellagers TÜV Süd gecertificeerd product.
-
100 mm
-
100 kg
-
103 mm
Zwenkwiel 100 mm
Linea, 5940UAP100P30-10 LH RAL9002
Zwenkwiel, vork van polyamide, zwenklager met dubbele kogeldraaikrans, boutgat. Wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op precisiekogellagers
-
125 mm
-
130 kg
-
143 mm
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Linea, 5947UAP125P30-13 RAL9002
Zwenkwiel met dubbele rem, vork van polyamide, zwenklager met dubbele kogeldraaikrans, boutgat. Wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op precisiekogellagers
-
125 mm
-
130 kg
-
143 mm
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
Linea, 5941UAP125P30-11 RAL9002
Zwenkwiel met fixeermogelijkheid, vork van polyamide, zwenklager met dubbele kogeldraaikrans, boutgat. Wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op precisiekogellagers
-
125 mm
-
130 kg
-
143 mm
Zwenkwiel 125 mm
Linea, 5940UAP125P30-13 RAL9002
Zwenkwiel, vork van polyamide, zwenklager met dubbele kogeldraaikrans, boutgat. Wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op precisiekogellagers
-
125 mm
-
150 kg
-
150 mm
3 Standen wiel (vrij, geremd en fixeer) 125 mm
Linea, 5944UAP125R36-32S30OH150 4xM6
Zwenkwiel met dubbele rem of fixeermogelijkheid, vork van polyamide, zwenklager met dubbele kogeldraaikrans, stift met schakelnok voor profielstangen, korte uitvoering. Wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op precisiekogellagers TÜV Süd gecertificeerd product.
-
75 mm
-
100 kg
-
76 mm
Zwenkwiel 75 mm
Linea, 5920UAP075L51-10 RAL7001
Zwenkwiel, vork van polyamide, met gat. Wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op precisiekogellagers
-
125 mm
-
110 kg
-
146 mm
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Linea, 5947UAP125P50 RAL9002
Zwenkwiel met dubbele rem, vork van polyamide, zwenklager met dubbele kogeldraaikrans, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op precisiekogellagers