-
260 mm
-
75 kg
Wielen 260 mm
Basetech, PQR260x85-Ø20 HL74 4PR
Wielkern van polypropyleen met luchtband met blokprofiel, wielnaaf op rollager
-
100 mm
-
160 kg
-
125 mm
-
200 kg
-
65 mm
-
120 kg
-
125 mm
-
200 kg
-
260 mm
-
75 kg
Wielen 260 mm
Basetech, PQR260x85-Ø20 HL74 2PR
Wielkern van polypropyleen met luchtband met blokprofiel, wielnaaf op rollager
-
260 mm
-
150 kg
Wielen 260 mm
Basetech, PQR260x85-Ø25 HL74 2PR
Wielkern van polypropyleen met luchtband met blokprofiel, wielnaaf op rollager