-
-
-
  • 500 mm

  • 7,200 kg

  • 610 mm

Zwenkwiel 500 mm
Omikron twin, 9950STP500P68

Zwenkwiel, Vork en plaat van gelast staal, verzinkt-chromatiseerd, verzinkt chromatiseerd, zwenklager voorzien van axiaal kogellager én kegellager, geschroefd en geborgd, met smeernippel, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van geperst zware staalplaat, gelakt, met gegoten polyurethaan loopvlak, wielnaaf op precisiekogellager

Lees meer
  • 100 mm

  • 120 kg

  • 118 mm

Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
Linea, 5947UAP100P30-11 RAL9002

Zwenkwiel met dubbele rem, vork van polyamide, zwenklager met dubbele kogeldraaikrans, boutgat. Wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op precisiekogellagers

Lees meer
  • 150 mm

  • 100 kg

  • 188 mm

3 Standen wiel (vrij, geremd en fixeer) 150 mm
2074PJP150R26-28S45

Zwenkwiel met dubbele rem of fixeermogelijkheid, vork van geperst staal, verzinkt, met dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop. Wielas geklonken voor montage van de polypropyleen RAL 9002 grijs-witte "cover-design" kappen., stift met schakelnok voor profielstangen. Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende TENTEprene thermoplastische rubberband, wielnaaf op precisiekogellager, met afdekkappen

Lees meer
  • 100 mm

  • 160 kg

  • 128 mm

Zwenkwiel 100 mm
Alpha, 3470UFR100P62 blue

Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, stofafdichting, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide met niet-strepende, elastische rubberband, wielnaaf op rollager

Lees meer
  • 125 mm

  • 100 kg

  • 161 mm

Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Levina, 5377PJP125P30-11

Zwenkwiel met dubbele rem, vork en wiel van hoogwaardig synthetisch materiaal, zwenklager met dubbele kogeldraaikrans, boutgat. Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende TENTEprene thermoplastische rubberband, wielnaaf op precisiekogellager, met afdekkappen Tip: De wielen zijn vanaf 100 stuks ook met grijs rempedaal leverbaar.

Lees meer
  • 200 mm

  • 900 kg

  • 272 mm

Zwenkwiel 200 mm
Omikron flex, 9850FCP200P63-75shA HL50

Zwenkwiel, plaatbevestiging. Wielkern van gietijzer met gegoten polyurethaan loopvlak, Ultratech, speciaal vervaardigd voor gebruik voor snelheden tot 16 km/h, op precisiekogellagers

Lees meer
  • 100 mm

  • 82 kg

  • 146 mm

Zwenkwiel 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-10X25/11X29.1

Zwenkwiel, Housing made of glass-filled Polyamide, draadstift met zeskant vastzetter. Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende TENTEprene thermoplastische rubberband, wielnaaf op precisiekogellager, met afdekkappen

Lees meer
  • 75 mm

  • 75 kg

  • 109 mm

Zwenkwiel 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-10x15

Zwenkwiel, Housing made of glass-filled Polyamide, draadstift met zeskant vastzetter. Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende TENTEprene thermoplastische rubberband, wielnaaf op precisiekogellager, met afdekkappen

Lees meer
  • 125 mm

Intrekbaar aangedreven wiel 125 mm
E-Drive optima, EDOAUFF125P60

E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.

Lees meer

Inschrijven


Geregistreerde klanten


Wachtwoord vergeten


Nieuwe klanten

Registratie