Zwenkwiel 50 mm
Smiles, 5520PJI050L51-10 CAT, Yellow
Zwenkwiel, vork van polyamide, met gat. Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende TENTEprene thermoplastische rubberband, wielnaaf op glijlager
Technische data
Rolweerstand | |
Verplaatsingsgeluid | |
strepen | |
Roest bescherming |
Wieldiameter | 50 mm |
Wielbreedte | 9 mm |
Centraal gat | 10 mm |
Technische data
Wieldiameter
50 mm
Wielbreedte
9 mm
Centraal gat
10 mm
Uitlading
20 mm
Uitzwenking - Ø
120 mm
Bouwhoogte
72 mm
Dyn. draagvermogen
40 kg
Temperatuur
- 10 / + 40 °C
Standaard
EN_12528
Eigen gewicht
0.101 kg
DOM-Ø
23 mm
Zwenkradius
60 mm
Hardheid van de band
A 87 Shore
Roestvrij
Nee
Elektrische geleiding
Nee
Vork
Zwenkwiel