DESIGN
Onze geavanceerde oplossingen zijn bekroond met prestigieuze designprijzen en voldoen aan de hoogste normen op het gebied van esthetiek. Ze kunnen naadloos worden aangepast aan de individuele designtaal van onze klanten en ondersteunen een succesvolle differentiatie. We kunnen ook complete productprogramma's aanbieden.
Wij staan voor u klaar met diverse productreeksen met de juiste eigenschappen voor elke behoefte en kunnen toch altijd een uniforme uitstraling garanderen voor uw bedrijfsontwerp.
Tegelijkertijd zijn onze oplossingen overtuigend, ook als het ontwerp voor de gebruiker een functie moet vervullen. Want ze creëren veelzijdige individualiseringsmogelijkheden,
waardoor de wielen ook als informatiedrager kunnen worden gebruikt – bijvoorbeeld als het erom gaat de kleurcodering te realiseren of de merkaanwezigheid te verhogen door weergave van het logo.
![](/uploads/media/1920x/04/564-solution-design.png?v=1-0)