Duidelijke vormen, 42 kleuren en eindeloze mogelijkheden; de gerenommeerde Deense meubelfabrikant Montana opent een unieke designwereld.
De daaruit resulterende hoge eisen gelden ook voor de wielen die naadloos passen in het vormgevingsconcept van het bedrijf, maximale flexibiliteit bieden en die door ons precies volgens de behoeften van de klanten worden geïndividualiseerd.
De beginsituatie
Montana Møbler A/S biedt haar klanten wereldwijd een waaier aan verschillende modulaire systemen en neemt met zijn award-winnende ontwerp een uitstekende marktpositie in. Oprichter en ontwerper Peter J. Lassen heeft het bedrijf wereldwijd bekend gemaakt met zijn bekende team en meer dan 120 medewerkers. In het verleden werkte hij in het familiebedrijf Fritz Hansen A/S samen met een aantal van de beste ontwerpers van Denemarken. Te beginnen met Arne Jacobsen en Piet Hein tot Jørn Utzon en Verner Panton. Vandaag leidt hij als zoon van de oprichter, Joakim Lassen het bedrijf Montana. De meubelfabrikant staat niet alleen bekend om de vele combinatiemogelijkheden van de woninginrichting maar ook vanwege de unieke reeks selecteerbare oppervlakken met 42 lakkleuren en drie soorten fineer. Het idee van Montana is om mensen te voorzien van een systeem dat zelf kan worden vormgegeven. U krijgt meubels die eindeloos kunnen worden gecombineerd en voorzien zijn van een puristisch design, geometrische vormen en heldere lijnen.
Specifieke eisen aan de wielen
Ongeveer een kwart van het kantoormeubilair van Montana is voorzien van wielen. Stijgende tendens. Het bedrijf had behoefte aan een oplossing die precies paste bij het ontwerp van de meubelfabrikant en die het mogelijk maakt om de meubels comfortabel te verplaatsen. De wielen moeten qua kleur individueel aanpasbaar zijn omdat Montana haar stoelen, bijzettafels, rekken en kasten ook in de 42 Montanakleuren aanbiedt.
Het wiel dat bij uitstek geschikt is voor Montana, is de TENTE Linea. Net als de woninginrichting van het Deense bedrijf heeft ook het ontwerp herhaaldelijk de jury van toonaangevende designcompetities overtuigd. Want vorm en functie gaan hand in hand. Een dubbel wiel is vooral voor zwaardere toepassingen de perfecte keuze. Hun kwalitatief hoogwaardige loopvlakken garanderen uitstekende rijeigenschappen met minimale slijtage.
De Linea paste echter niet bij alle details van het vormgevingsconcept van de meubelfabrikant: in plaats van de plastisch gekromde contour van de normale wieldop gaf Montana de voorkeur aan een rustigere oplossing. Daarom moest de bouwhoogte worden aangepast. Beide wensen konden we met individuele oplossingen realiseren. In nauwe samenwerking met de ontwerpers van het Deense bedrijf, ontwikkelden we een platte dop, die de vormgeving van Montana tot in het kleinste detail volgt.
Ook de gewijzigde bouwhoogte van de wielen kon in nauwe samenwerking met Montana worden gerealiseerd. Montana krijgt de Linea in verschillende maten: 40 millimeter voor stoelen en 65 of 75 millimeter voor de rekken, kasten en tafels - een wielreeks waarop de gekleurde delen stevig staan.
"Design naar wens van de klant en maximale flexibiliteit - slechts twee van de vele voordelen van TENTE Linea."
Andy Poulsen, productontwikkelaar bij Montana
De geïndividualiseerde Linea komt exact overeen met de designideeën van Montana en overtuigt als optimale procesoplossing. De wieldop kan in elke kleur worden geleverd en snel en eenvoudig worden geïnstalleerd of vervangen. Het vastklemmen kan gemakkelijk worden uitgevoerd en de doppen blijven goed zitten.
Ze komen niet los en zijn gemakkelijk te verwijderen indien nodig. Op deze manier biedt onze oplossing bijna onbeperkte ontwerpopties, de efficiëntie in de productie wordt verhoogd en draagt bij aan een flexibele en klantvriendelijke service.