Tehniskais termins

Gumijas riepu īpašības

Lasīt vairāk


Gumijas riepas tiek izmantotas transporta aprīkojumam, autoiekrāvējiem un vairāk.

Gumijas riepas rūpnieciskai lietošanai Gumijas riepas, kas pazīstamas arī kā cietās gumijas riepas, ir izgatavotas no dažādiem elastomēriem un ir pieejamas dažādās versijās, piemēram, cilindriskās vai koniskas. Piemēram, tērauda lentes un stiepļu tīkli tiek izmantoti bāzes modelim. Riepas pārsvarā lieto rūpnieciskos pielietojumos, piem. smagajiem transporta līdzekļiem un rūpnieciskajiem kravas automobiļiem, dakšu pacēlājiem vai piekabēm ar ātrumu līdz 20 km / h.

Gumijas riepu īpašības Riepām, kas izgatavotas no elastīgas cietās gumijas, ir raksturīga augsta celtspēja, izcila braukšanas komforts un vieglums. Tajā pašā laikā tie ir ļoti izturīgi pret nodilumu un līdz ar to maigi uz grīdām. Tā kā riepām nav profila, tās aizņem mazāk svešķermeņu. Tomēr tiem ir salīdzinoši mazāks amortizācijas līmenis, tāpēc tie vislabāk tiek izmantoti uz līdzenām grīdām. Gumija ir izturīga pret temperatūrām no -20 ° C līdz + 85 ° C un tādēļ ir piemērota daudziem pielietojumiem. Gumijas riepu nestspēja ir pārbaudīta saskaņā ar DIN EN 12532 ar ātrumu 4 km / h vai saskaņā ar DIN EN 12533 ar ātrumu 6 km / h. Gumijas riepas var ražot ar dažādiem izmēriem un, ja nepieciešams, kā īpaši pielāgotu risinājumu. Mēs esam priecīgi palīdzēt jūsu īpašā mobilitātes risinājuma izstrādē!

Kontakti

Vai Jūs interesē individuālie risinājumi?

Izsakiet savas vēlmes un mēs būsim priecīgi Jums palīdzēt

Obligāti jāaizpilda

Risinājumi Jūsu individuālajām prasībām. Sazinieties ar mums.

TENTE SIA

"Lapegles", Stūnīši, Olaines novads

LV -2117

Latvija

Phone: +371 67 607330

Email: kkirpitis@tente.com