-
-
-
  • 100 mm

  • 120 kg

  • 118 mm

Pilnīgas fiksācijas atbalsta riteņi 100 mm
Linea, 5947UAP100P30-11 RAL9002

Grozāmais ritentiņš ar kopējo fiksētāju skrituļa galā , dakša veidota no poliamīda, augstas precizitātes lodīšu gultnis pagrieziena punktā, caurums skrūvei. Riteņa centrs izgatavots no poliamīda, protektors: poliuretāns, augstas precizitātes lodīšu gultnis

Lasīt vairāk
  • 150 mm

  • 150 kg

  • 155 mm

Grozāmais ritentiņš ar centrālo, kopējo vai virziena fiksētāju 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30OH155 4xM6

Grozāmais ritentiņš ar centrālo, kopējo vai virziena fiksētāju , dakša veidota no poliamīda, augstas precizitātes lodīšu gultnis pagrieziena punktā, kāts ar ekscentrētu atveri profilētiem stieņiem, īsais variants . Riteņa centrs izgatavots no poliamīda, protektors: poliuretāns, augstas precizitātes lodīšu gultnis TÜV Süd sertificēts produkts.

Lasīt vairāk
  • 150 mm

  • 150 kg

  • 155 mm

Grozāmais ritentiņš ar centrālo, kopējo vai virziena fiksētāju 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S27 safety OH155

Grozāmais ritentiņš ar centrālo, kopējo vai virziena fiksētāju , dakša veidota no poliamīda, augstas precizitātes lodīšu gultnis pagrieziena punktā. Swivel castor with automatic locking system, kāts ar ekscentrētu atveri profilētiem stieņiem, īsais variants . Riteņa centrs izgatavots no poliamīda, protektors: poliuretāns, augstas precizitātes lodīšu gultnis : The LINEA safety with dead man brake is designed/suitable for equipment with a low centre of gravity (e.g. hospital beds). It causes the equipment to brake automatically and immediately as soon as the control lever or handle is released. If used for equipment with a higher centre of gravity, a joint technical assessment is necessary in accordance with product liability law.

Lasīt vairāk
  • 75 mm

  • 75 kg

  • 113 mm

Grozāmie atbalsta riteņi 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-1/2-13x1

Grozāmais ritentiņš , Housing made of glass-filled Polyamide, vītņots kāts ar sešstūra apmali . Riteņa centrs izgatavots no polipropilēna, protektors: TENTEprēns (termoplastiska gumija), pelēks, neatstāj pēdas, augstas precizitātes lodīšu gultnis

Lasīt vairāk
  • 125 mm

Piedziņas bloku var nolaist un pacelt 125 mm
E-Drive optima, EDOAUFF125P60

E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.

Lasīt vairāk
  • 125 mm

  • 100 kg

  • 161 mm

Pilnīgas fiksācijas atbalsta riteņi 125 mm
Levina, 5377PJP125P30-11

Grozāmais ritentiņš ar kopējo fiksētāju skrituļa galā , Apvalks un riteņi izgatavoti no augstas kvalitātes sintētiskajiem materiāliem, šarnīra galviņa ar dubultu lodīšu gultni , caurums skrūvei. Riteņa centrs izgatavots no polipropilēna, protektors: TENTEprēns (termoplastiska gumija), pelēks, neatstāj pēdas, augstas precizitātes lodīšu gultnis Brīdinājums: Šie skrituļi pieejami arī ar pelēku bloķēšanas sviru

Lasīt vairāk
  • 150 mm

  • 200 kg

  • 155 mm

Grozāmais ritentiņš ar centrālo, kopējo vai virziena fiksētāju 150 mm
Linea, 5984UAP150R36-32S30

Grozāmais ritentiņš ar centrālo, kopējo vai virziena fiksētāju , dakša veidota no poliamīda, augstas precizitātes lodīšu gultnis pagrieziena punktā, kāts ar ekscentrētu atveri profilētiem stieņiem, īsais variants . Riteņa centrs izgatavots no poliamīda, protektors: poliuretāns, augstas precizitātes lodīšu gultnis

Lasīt vairāk
  • 100 mm

  • 82 kg

  • 146 mm

Grozāmie atbalsta riteņi 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-3/8-16x1

Grozāmais ritentiņš , Housing made of glass-filled Polyamide, vītņots kāts ar sešstūra apmali . Riteņa centrs izgatavots no polipropilēna, protektors: TENTEprēns (termoplastiska gumija), pelēks, neatstāj pēdas, augstas precizitātes lodīšu gultnis

Lasīt vairāk
  • 100 mm

  • 82 kg

  • 146 mm

Grozāmie atbalsta riteņi 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-1/2-13x1

Grozāmais ritentiņš , Housing made of glass-filled Polyamide, vītņots kāts ar sešstūra apmali . Riteņa centrs izgatavots no polipropilēna, protektors: TENTEprēns (termoplastiska gumija), pelēks, neatstāj pēdas, augstas precizitātes lodīšu gultnis

Lasīt vairāk
  • 500 mm

  • 7,200 kg

  • 610 mm

Grozāmie atbalsta riteņi 500 mm
Omikron twin, 9950STP500P68

Grozāmais ritentiņš , Apvalks un plāksnīte metināta tērauda, cinka-hroma pārklājums, nosegts šarnīra gultnis ar duālu gultni un konusveida veltnīšu gultni, vītņota liela izmēra tapa un nodrošināts fiksētāja uzgrieznis, eļļošanas nipelis, riteņa ass ar uzgriezni , platformas stiprinājums. Riteņa centrs izgatavots no štancēta tērauda, lakots, paredzēts lielai slodzei, protektors: poliuretāns, izliets, augstas precizitātes lodīšu gultnis

Lasīt vairāk

Reģistrēt


Reģistrēti klienti


Piemirsta parole?


Jauni klienti

Registration