Pilnīgas fiksācijas atbalsta riteņi 100 mm
Linea, 5947UAP100P30-11 RAL9002
Grozāmais ritentiņš ar kopējo fiksētāju skrituļa galā , dakša veidota no poliamīda, augstas precizitātes lodīšu gultnis pagrieziena punktā, caurums skrūvei. Riteņa centrs izgatavots no poliamīda, protektors: poliuretāns, augstas precizitātes lodīšu gultnis
Tehniskie dati
Riteņa izturība | |
Kustības troksnis | |
Berze | |
Rūsēšanas aizsardzība |
Riteņa diametrs | 100 mm |
Riteņa platums | 20 mm |
Centrālais caurums | 11 mm |
Tehniskie dati
Riteņa diametrs
100 mm
Riteņa platums
20 mm
Centrālais caurums
11 mm
Nobīde no centrālās ass
32 mm
Griešanās rādiuss
216 mm
Kopējais augstums
118 mm
Kravnesība - kustībā
120 kg
Temperatūra
- 10 / + 40 °C
Standarts
EN_12530
Svars
0.706 kg
Kupola diametrs
52 mm
Griešanās rādiuss
108 mm
Kontaktslāņa cietība
A 92 Shore
Nerūsējošs
Nē
Elektrovadītspēja
Nē
Kronšteins
Pilnīgas fiksācijas atbalsta riteņi
Piederumi
Varianti
Atbalsta riteņi
5940UAP100P30-11 RAL9002
Grozāmais ritentiņš , dakša veidota no poliamīda, augstas precizitātes lodīšu gultnis pagrieziena punktā, caurums skrūve...