Grozāmais ritentiņš , Kronšteins izgatavots no poliamīda, ar slēgtu atveri mēbeļu stiprinājumiem . Riteņa centrs izgatavots no poliamīda, vienkāršais gultnis
Tehniskie dati
Riteņa izturība | |
Kustības troksnis | |
Berze | |
Rūsēšanas aizsardzība |
Riteņa diametrs | 75 mm |
Riteņa platums | 8 mm |
Centrālais caurums | 10 mm |
Tehniskie dati
Riteņa diametrs
75 mm
Riteņa platums
8 mm
Centrālais caurums
10 mm
Nobīde no centrālās ass
30 mm
Griešanās rādiuss
124 mm
Kopējais augstums
77 mm
Kravnesība - kustībā
50 kg
Temperatūra
- 20 / + 60 °C
Standarts
EN_12528
Svars
0.119 kg
Kupola diametrs
20 mm
Griešanās rādiuss
62 mm
Kontaktslāņa cietība
D 65 Shore
Nerūsējošs
Nē
Elektrovadītspēja
Nē
Kronšteins
Grozāmie atbalsta riteņi
Piederumi
Varianti
Atbalsta riteņi
5925UOI075L51-10 DOM20
Grozāmais ritentiņš ar riteņu bremzi , Kronšteins izgatavots no poliamīda, ar slēgtu atveri mēbeļu stiprinājumiem . Rit...