Atbalsta riteņi
5525PJI050L51-10 CAT, Yellow
Grozāmais ritentiņš ar riteņu bremzi , Kronšteins izgatavots no poliamīda, ar slēgtu atveri mēbeļu stiprinājumiem . Rit...
Grozāmais ritentiņš , Kronšteins izgatavots no poliamīda, ar slēgtu atveri mēbeļu stiprinājumiem . Riteņa centrs izgatavots no polipropilēna, protektors: TENTEprēns (termoplastiska gumija), pelēks, neatstāj pēdas, vienkāršais gultnis
Riteņa izturība | |
Kustības troksnis | |
Berze | |
Rūsēšanas aizsardzība |
Riteņa diametrs | 50 mm |
Riteņa platums | 9 mm |
Centrālais caurums | 10 mm |
Riteņa diametrs
50 mm
Riteņa platums
9 mm
Centrālais caurums
10 mm
Nobīde no centrālās ass
20 mm
Griešanās rādiuss
120 mm
Kopējais augstums
72 mm
Kravnesība - kustībā
40 kg
Temperatūra
- 10 / + 40 °C
Standarts
EN_12528
Svars
0.101 kg
Kupola diametrs
23 mm
Griešanās rādiuss
60 mm
Kontaktslāņa cietība
A 87 Shore
Nerūsējošs
Nē
Elektrovadītspēja
Nē
Kronšteins
Grozāmie atbalsta riteņi
Grozāmais ritentiņš ar riteņu bremzi , Kronšteins izgatavots no poliamīda, ar slēgtu atveri mēbeļu stiprinājumiem . Rit...