Grozāmais ritentiņš ar centrālo, kopējo vai virziena fiksētāju 150 mm
Linea, 5984UAP150R36-32S30
Grozāmais ritentiņš ar centrālo, kopējo vai virziena fiksētāju , dakša veidota no poliamīda, augstas precizitātes lodīšu gultnis pagrieziena punktā, kāts ar ekscentrētu atveri profilētiem stieņiem, īsais variants . Riteņa centrs izgatavots no poliamīda, protektors: poliuretāns, augstas precizitātes lodīšu gultnis
Tehniskie dati
Riteņa izturība | |
Kustības troksnis | |
Berze | |
Rūsēšanas aizsardzība |
Riteņa diametrs | 150 mm |
Riteņa platums | 15 mm |
Skrūves Ø | 32 mm |
Tehniskie dati
Riteņa diametrs
150 mm
Riteņa platums
15 mm
Skrūves Ø
32 mm
Skrūves garums
51 mm
Nobīde no centrālās ass
48 mm
Griešanās rādiuss
245 mm
Kopējais augstums
155 mm
Kravnesība - kustībā
200 kg
Temperatūra
- 10 / + 40 °C
Standarts
EN_12530
Svars
2 kg
Kupola diametrs
46 mm
Griešanās rādiuss
123 mm
Kontaktslāņa cietība
D 42 Shore
Nerūsējošs
Nē
Elektrovadītspēja
Nē
Kronšteins
Grozāmais ritentiņš ar centrālo, kopējo vai virziena fiksētāju