Grozāmais ritentiņš ar centrālo, kopējo vai virziena fiksētāju 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30OH155 4xM6

EAN:
4031582338904

Grozāmais ritentiņš ar centrālo, kopējo vai virziena fiksētāju , dakša veidota no poliamīda, augstas precizitātes lodīšu gultnis pagrieziena punktā, kāts ar ekscentrētu atveri profilētiem stieņiem, īsais variants . Riteņa centrs izgatavots no poliamīda, protektors: poliuretāns, augstas precizitātes lodīšu gultnis TÜV Süd sertificēts produkts.

Tehniskie dati

Riteņa izturība
Kustības troksnis
Berze
Rūsēšanas aizsardzība
Riteņa diametrs 150 mm
Riteņa platums 15 mm
Skrūves Ø 32 mm
Further technical data

Tehniskie dati

Riteņa diametrs

150 mm

Riteņa platums

15 mm

Skrūves Ø

32 mm

Skrūves garums

50 mm

Nobīde no centrālās ass

48 mm

Griešanās rādiuss

254 mm

Kopējais augstums

155 mm

Kravnesība - kustībā

150 kg

Temperatūra

- 10 / + 40 °C

Standarts

EN_12531

Svars

1 kg

Kupola diametrs

46 mm

Griešanās rādiuss

127 mm

Kontaktslāņa cietība

D 42 Shore

Nerūsējošs

Elektrovadītspēja

Kronšteins

Grozāmais ritentiņš ar centrālo, kopējo vai virziena fiksētāju

Varianti

Atbalsta riteņi

5946UAP150R36-32S30OH155 4xM6

Grozāms atbalsta ritenis ar centrālo bremzi, dakša veidota no poliamīda, augstas precizitātes lodīšu gultnis pagrieziena...

Reģistrēt


Reģistrēti klienti


Piemirsta parole?


Jauni klienti

Registration