-
125 mm
-
200 kg
Riteņi 125 mm
Basetech, POR125x40-Ø12 HL44,4
Riteņa centrs izgatavots no polipropilēna, veltnīšu gultnis
-
100 mm
-
160 kg
Riteņi 100 mm
Basetech, POO100x36-Ø12 RAL9011
Riteņa centrs izgatavots no polipropilēna, vienkāršais gultnis
-
80 mm
-
125 kg
-
80 mm
-
125 kg
-
50 mm
-
35 kg
-
80 mm
-
125 kg
Riteņi 80 mm
Basetech, POO080x34-Ø12 RAL9011
Riteņa centrs izgatavots no polipropilēna, vienkāršais gultnis
-
80 mm
-
125 kg
Riteņi 80 mm
Basetech, POR080x34-Ø12 RAL9011
Riteņa centrs izgatavots no polipropilēna, veltnīšu gultnis
-
100 mm
-
160 kg
-
38 mm
-
35 kg
-
75 mm
-
50 kg