Affiner votre choix





Les roulettes pour lits d'hôpital sont l'un des domaines de spécialisation de TENTE. Nous avons des décennies d'expérience dans le domaine et, par conséquent avons une vaste gamme de produits proposés. Les roulettes doivent répondre à des exigences particulièrement contraignantes, en raison de règles d'hygiène strictes, par exemple. Les roulettes pour lits d'hôpital avec roulements à billes de précision peuvent être nettoyées sur une base régulière - les matériaux utilisés sont capables de résister à la plupart des détergents et des désinfectants. Les roulettes robustes sont conçues spécifiquement pour la vie quotidienne à l'hôpital et par conséquent roule d'une façon extrêmement fluide: La performance de fonctionnement exceptionnelle est bénéfique pour le dos des membres du personnel infirmier et rend leur travail beaucoup plus facile. Le personnel de soins infirmier reçoit encore plus d'aide avec l'e-drive. Déplacer des lits lourds demande tout à coup moins d'efforts grâce au moteur intégré. En outre, toutes les roues sont équipées de verrouillage central et total. Le design de la roulette de lit d'hôpital TENTE a déjà remporté plusieurs prix, dont le Red Dot Design Award , l'iF product design award et l'interzum award.