Affiner votre choix




Lorsque l'équipement médical et les lits d'hôpitaux sensibles doivent être déplacés, les roulettes utilisées doivent être aussi calmes et mobiles que possible. C'est pourquoi nos roulettes pour ces espaces sensibles sont équipées de roulements à billes de précision de haute qualité. Les roulettes TENTE déplacent les équipements médicaux en silence, en fonction du type de roue et de bandage utilisé, sans non plus laisser de trace. Elles sont particulièrement adaptées pour une utilisation sur les sols lisses, tels que ceux des hôpitaux ou des laboratoires. Les roulettes utilisées dans le secteur médical doivent répondre à certaines exigences particulières : D'une part, elles ne peuvent pas subir de nettoyage régulier à des températures élevées. Une faible hauteur est aussi un avantage, car elle rend plus confortables les lits pour les patients et les soignants . La conductivité électrique joue également un rôle important ici, parce que la décharge d'électricité statique peut avoir de graves conséquences dans le domaine de la santé. Nos ingénieurs ont donc développé des roulettes adaptées au transport d'appareils médicaux en utilisant uniquement des matériaux de haute qualité dans leur construction.