Affiner votre choix





Soleil , pluie, neige et gel - les roulettes sont parfois exposées à des conditions climatiques extrêmes qu'elles doivent supporter jour après jour. Dans d'autres secteurs, comme dans l'industrie alimentaire ou dans les hôpitaux, elles doivent être lavables à haute température afin de répondre aux exigences d'hygiène strictes. Afin d'éviter une surprise brutale à un moment où les roues rouillent, chez TENTE, toutes les surfaces avec des éléments en acier sont traitées. De cette manière, l'humidité , les variations de température et inévitablement la rouille n'ont aucun effet sur la roulette. Les roulettes en acier inoxydable sont particulièrement bien protégées contre les influences extérieures. La finition parfaite les rend imperméables à l'humidité, et également aux agents de sel, à l'huile et aux agents de nettoyage. Les roulettes en acier inoxydable sont disponibles en roulette fixe, roulette pivotante, roulette pivotante avec blocage de roue ou roulette pivotante à blocage total. La chape en acier inoxydable peut être combinée avec différents corps de roues et bandages, comme un bandage à base de notre caoutchouc thermoplastique, TENTEprène. Les roulettes en acier inoxydable peuvent également être fournies dans une version conductrice d'électricité sur demande.