Affiner votre choix




Sans roues, même les meilleurs roulettes n'avanceront pas d'un pouce. Chez TENTE vous trouverez une large gamme de produits fiables de diamètres différents adaptés à vos besoins. Les roues sont fabriquées avec différents matériaux de haute qualité, tels que le plastique ou le caoutchouc solide, selon les besoins, et peuvent même être conductrice d'électricité. Vous devez choisir entre une bande de roulement dure ou souple qui convient à votre situation locale où les charges peuvent être transportées tout en protégeant votre revêtement de sol le mieux possible. Nos roues lisses peuvent également être fournies avec réduction du bruit. Il existe différents types de roulements que vous pouvez choisir, des moyeux lisses aux roulements à billes de précision, en fonction de la vitesse requise, la charge utile et la distance à parcourir. Nos roues peuvent éventuellement résister à des températures extrêmes: Elles sont résistantes au froid et à la chaleur de -40 à +200 degrés Celsius. Elles ne sont pas touchées par l'eau chaude chlorée - nous avons testé pour vous dans le cadre d'essais à long terme des opérations de lavage et de stérilisation régulières.