Affiner votre choix





Les roulettes de matériel de transport TENTE sont le choix parfait pour une utilisation continue dans des environnements humides et poussiéreux, et sur des surfaces inégales. Grâce au design parfait, les roulettes de matériel de transport, qui sont disponibles en versions fixes ou pivotantes, sont robustes et durables. Elles sont fabriquées en utilisant uniquement des matériaux de haute qualité, du caoutchouc solide au polyamide, et chacune diffère dans ses propriétés spécifiques. Le polyamide, par exemple, est le mieux adapté pour les charges élevées et les sols résistants - les irrégularités de la surface peuvent rapidement entraîner une hausse du niveaux de bruit des déplacements. Le polyuréthane est plus délicat et peut être utilisé sur des surfaces sensibles avec une capacité de charge réduite. Les roulettes de matériel de transport ont souvent des roulements à billes robustes, résistants aux chocs qui sont caractérisés, entre autres, par une relativement faible résistance au roulement, une faible hauteur d'installation et une capacité de charge élevée. Nous sommes sûrs de vous trouver la bonne solution. Ayez juste une conversation avec l'un de nos collaborateurs.