Affiner votre choix




Qu'est-ce que TENTE a à voir avec votre chariot de petit déjeuner? Beaucoup en fait, parce que quand les éléments chauffent, les boulangers peuvent compter sur les roulettes TENTE résistantes à la chaleur. Elles sont parfaitement adaptées pour une utilisation sur les grilles de four sur lesquelles nos rouleaux entrent dans le four chaud. Les roulettes résistantes à la chaleur gèrent les modifications de température sans problèmes: Elles peuvent résister à des températures allant jusqu'à 280 degrés Celsius sans subir de dommages. Elles peuvent même être utilisées à une température ambiante de 310 degrés Celsius pendant au moins cinq minutes. Les roulettes sont également résistantes au froid, et peuvent supporter les températures glaciales des chambres de refroidissement allant jusqu'à -40 degrés Celsius. La haute qualité des matériaux utilisés permet une longue durée de vie, même dans des conditions extrêmes. Les roulettes résistantes à la chaleur de TENTE sont fiables et fonctionnent aisément afin que vous puissiez transporter vos produits de boulangerie tranquillement et en toute sécurité. Elles rendent même la vie plus facile quand il s'agit de nettoyer après coup, nos roulettes résistantes à la chaleur sont lavables - un must pour les espaces avec des règles d'hygiène strictes.