Affiner votre choix



Tout le monde est familier avec la situation: Le bruit et le choc qui accompagnent habituellement le déchargement des véhicules de livraison ou lorsque des cages roulantes sont déplacées. Sur les surfaces dures, le bruit devient souvent soudainement plus fort lorsque le roulement frappe des bosses et passe sur des impacts jusqu'à la cargaison. Dans les zones résidentielles, et surtout où les livraisons sont effectuées pendant les heures de nuit, ce niveau de pollution sonore n'est pas acceptable. La réduction du bruit des roulettes TENTE permet de résoudre ces nuisances sonores. Un bandage en caoutchouc élastique et absorbant le bruit, ou bien le roulement lui-même, absorbent les impacts, étouffant ainsi les bruits gênants. Il y a même des roulettes réduisant le bruit, disponibles avec des roues dures: avec sa bande de roulement en nylon dur et un noyau en caoutchouc souple, notre roue hybride combine les avantages d'une bande de roulement dure avec les propriétés d'une roue souple. Nous pouvons fournir des roulettes à bruit réduit en versions fixes ou pivotantes dans toutes les tailles, et avec blocage directionnel, si vous le souhaitez. Contactez-nous et nous vous trouverons la bonne roulette pour votre application.