Affiner votre choix



Pas un entrepôt ne pourrait fonctionner sans cette aide: Le chariot élévateur, qui permet de porter de lourdes charges, comme les palettes de transport, et d'être manœuvré sans effort. L'utilisation des bonnes roues de chariot élévateur est d'une importance vitale pour s'assurer de la continuité du transport, et que toutes les marchandises arrivent à destination rapidement et en toute sécurité, même dans des conditions de charge élevées. Les roues de TENTE sont caractérisées par une longue durée de vie. Elles sont idéales pour une utilisation sur une surface plate à une vitesse maximale de quatre kilomètres à l'heure. Même en portant des charges lourdes, l'usure est minime. Chez TENTE, vous recevrez les roues pour chariots élévateurs avec et sans roulements qui sont compatibles avec tous les fabricants de chariots élévateurs. Comme OEM, TENTE propose également le remplacement des roues de chariots élévateurs, des roues de rechange pour roues de support ou roues motrices. Nous serons heureux de vous conseiller sur la roue de chariot élévateur nécessaire à votre application.