Solutions spécifiques

Pour des demandes spécifiques, pour vous, nous travaillons sur mesure.



Si notre profession parle d’une confection sur mesure, il n’est certainement pas question de mode ou de vanité.
La confection sur mesure cache toujours un client disposant d’idées un peu plus spéciales que notre offre de plus de dix mille roulettes différentes. Qu’il s’agisse d’une fonction supplémentaire ou d’un autre aspect esthétique ceci n’a aucune importance dans ce contexte! Chaque demande spéciale est un défi et nous sommes fiers d’avoir toujours trouvé la solution sur mesure appropriée.

Qu’il s’agisse d’une fonction supplémentaire ou d’un autre aspect esthétique ceci n’a aucune importance dans ce contexte! Chaque demande spéciale est un défi et nous sommes fiers d’avoir toujours trouvé la solution sur mesure appropriée.

En conception et en production, nous réalisons tout ce qui est techniquement possible: des roues d’après vos références personnalisées, des roulettes pivotantes au déport extrêmement réduit, des roulettes avec des pare-fils de taille spéciale ou des roulettes à ressort incorporé – soyez convaincu que nous sommes aptes à réaliser des idées encore plus exceptionnelles dans la qualité TENTE.

N’hésitez pas, contactez-nous. Nous nous réjouissons dès aujourd’hui de vous prouver notre savoir-faire et nos performances en prenant votre roulette spéciale comme exemple.



Jeu complet de roues

Sur demande, nous pouvons vous faire parvenir un jeu complet avec les roues, axe et capuchons.

Roulettes motorisées pour lits d'hopital

Utilisable comme cinquième roue sur un lit, TENTE a développé un système complet avec une roue motrice, un moteur et un système de déblocage éléctronique.

Roulette pour chariots de guidage automatique (AGV)

Optimisez simplement vos mouvements de marchandises que ce soit dans le domaine pharmaceutique et médical ou bien dans un centre de stockage grâce à des roulettes spécialement conçues pour faciliter des déplacements courts et instantanés.

Ces roulettes avec une chape en acier inoxydable et des roues antistatiques avec un roulement à billes de précision au moyeu sont applicables sur des chariots autoguidés et supporteront les conditions de lavage requises.

Roues motrices

Les roues motrices sont disponibles sur plans, avec au choix, un bandage polyuréthane ou caoutchouc.

Roulettes avec pare-pied ressort

Les pare-pieds ressorts vous protègent en cas de transport de forte charge et de risque d'écrasement. Ces roulettes répondent à de très hautes exigences en matière de sécurité, notamment dans l'industrie aérospatiale.

Blocage centralisé

Un système de blocage sécurisé, permettant de bloquer plusieurs roulettes à la fois grâce à un levier ou une pédale de frein manipulable à la main ou avec le pied.

Roulettes charges extrêmement élevées

Nous disposons de roulettes industrielles supportant jusqu'à 1 tonne et avec possibilité d'adapter un frein directionnel.

Roulettes à ressort intégré

Spécialement conçues pour le transport délicat de marchandises fragiles. Les ressorts sont adaptables à toutes applications.