Roulette fixe

La roulette fixe TENTE maintient tout sur ​​la bonne voie



La roulette fixe est utilisée chaque fois que de longues distances doivent être couvertes dans une direction. Elle fournit la stabilité directionnelle nécessaire pour manoeuvrer les chariots le long des couloirs rectilignes, par exemple.

Lorsque les véhicules doivent être très maniables, ils sont souvent équipés de quatre roues pivotantes. Ce n'est, cependant, pas souhaitable pour toutes les applications , car la stabilité souffre en raison de la maniabilité entraînant souvent les chariots à virer en dehors de leur itinéraire. Contrairement aux roulettes pivotantes pouvant tourner dans toutes les directions , la roulette fixe est significativement meilleure pour les déplacements en ligne droite, car elle est fixée par rapport au véhicule. Parce qu'un véhicule uniquement équipé de roulettes fixes n'est pas orientable , les roulettes fixes sont souvent utilisées en combinaison avec des roulettes pivotantes. Le résultat est à la fois une bonne stabilité directionnelle et une bonne capacité de virage.

La roulette fixe TENTE est disponible en d'innombrables variantes : comme la roulette design pour des applications institutionnelles , la roulette pour le matériel de transport industriel , la roulette forte charge qui peut transporter des centaines de kilos , et de nombreuses autres versions . Les matériaux , le diamètre, le type de roulement et la capacité de charge de la roulette fixe varient en fonction de l'application. Sur demande, elle peut être fabriquée à partir d'acier inoxydable résistant au gel ou à la chaleur et de matériaux résistants à une utilisation dans les fours ou les entrepôts frigorifiques. Leur construction solide donne à la roulette fixe une aide importante pour le travail quotidien.

Une roulette fixe à ressort peut être utilisée pour absorber les bosses ou impacts durant le transport de marchandises sensibles aux vibrations. Si nécessaire , elle absorbe le bruit gênant des transports, facilitant ainsi le chargement et le déchargement dans le calme la nuit.

Qu'elles soient utilisés à l'extérieur, dans des conditions poussiéreuses , chaudes et humides ou sur un sol inégal - vous trouverez chez TENTE la roulette fixe dont vous avez besoin pour le transport de vos marchandises . Nous nous réjouissons de traiter votre demande !

Allez sur notre gamme de produits TENTE