Roulette de matériel de transport

Des roulettes solides pour un usage quotidien



Même dans des conditions environnementales difficiles, vous pouvez compter sur notre roulette pour le matériel de transport. Salles poussiéreuses, rues pluvieuses et trempées ou sols irréguliers ne sont pas un problème - technologie mature, matériaux de haute qualité et de fabrication sans faille y veillent. Les roulettes d'équipements de transport de TENTE assurent à vos chariots un fonctionnement correct et une manoeuvrabilité facile, même sur des surfaces inégales.

La roulette de matériel de transport TENTE est durable et résistante aux chocs ou aux vibrations . Et c'est bien sûr pourquoi la roulette dispose d'un roulement à rouleaux résistant aux chocs , avec une faible résistance au roulement .
Grâce à sa chape robuste en acier inoxydable et - sur demande - aux roues avec des roulements à billes de précision , la roulette de matériel de transport TENTE peut être lavée sans aucun problème . Ceci est une considération cruciale pour une utilisation dans les hôpitaux ou les établissements de restauration à grande échelle, où la roulette de matériel de transport a besoin d'être nettoyée et désinfectée régulièrement à l'aide d'agents nettoyants puissants , en raison de règles d'hygiène strictes .

Notre roulette de matériel de transport est durable , même en cas d'utilisation constante . Elle est disponible en roulette fixe et en roulette pivotante , avec ou sans verrouillage , et présente des caractéristiques différentes selon le matériau utilisé, du caoutchouc élastique au polyamide . Une roulette de matériel de transport en polyamide , par exemple, est idéale pour des charges élevées et une utilisation sur une surface rigide . Le polyuréthane respectueux des sols est mieux adapté aux les surfaces plus facilement endommageables .

En outre , TENTE équipe également les systèmes de transport sans conducteur avec des roulettes de matériel de transport . Si vous avez des questions au sujet de notre gamme complète de produits , veuillez contacter notre équipe de service. Notre personnel amical sera heureux de vous aider à trouver la meilleure solution de mobilité.

Allez sur notre gamme de produits TENTE