Roues

Diverse et individuelle - La bonne solution de roue pour chaque application



C'est avec l'invention de la roue que les progrès de l'humanité sont vraiment apparus. Aujourd'hui, la vie sans cette découverte serait inconcevable. Quasiment rien dans notre vie quotidienne ne fonctionne sans roues - que ce soit à la maison ou au travail. Les marchandises doivent être transportées, les malades déplacés et les grues de construction déménagées.

TENTE peut non seulement vous fournir les bonnes roulettes, mais peut également vous fournir les roues appropriées à votre application. Notre vaste gamme de produits comprend une multitude de roues fiables parfaitement adaptées aux besoins de nos clients. Elles ont des diamètres différents selon le domaine d'application, et sont fabriquées à partir de différents matériaux de haute qualité, tels que le plastique ou le caoutchouc semi-élastique. Choisissez les roues dures pour les sols souples et les roulettes souples pour les sols durs , par exemple - ou opter pour notre roue hybride qui combine les propriétés des deux types de roues grâce à son bandage en polyamide et un anneau en caoutchouc élastique.

Nos roues sont disponibles en option avec des propriétés insonorisantes, car il est parfois nécessaire de transporter des marchandises tranquillement. Elles sont équipées de différents types de roulements , des moyeux lisses aux roulements à billes de précision , en fonction de la vitesse requise , de la charge utile et de la distance à couvrir. Nos roues conductrices d'électricité sont particulièrement bien adaptées à une utilisation dans les hôpitaux ou sur la moquette.

Nos roues résistantes à la chaleur peuvent résister à des températures extrêmes et aux fluctuations de températures. De -40 à + 200 degrés Celsius , elles peuvent survivre à la fois au gel et à la chaleur extrême. Des essais à long terme impliquant des opérations de lavage et de stérilisation régulières ont également confirmé leur excellent niveau de résistance à l'eau chaude chlorée.

Laissez l'équipe de service TENTE vous conseiller sur les roues correspondant le mieux à vos besoins.

Allez sur notre gamme de produits TENTE