Notice d'installation

Adoptez la démarche suivante:



Quelque soit la fixation que vous choisissez, il est important de s’assurer que la roulette soit bien en contact avec le sol, chariot etc. Assurez vous aussi, pour les vis, qu’elles soient suffisamment solides (mini. Classe 8.8 ou similaire). Le couple minimum doit correspondre avec les instructions techniques. Les fixations jouent un rôle important sur la capacité de charge d’une roulette : il est donc primordial de veiller à ce qu’elles soient bien montées et en adéquation avec le type de roulette et la charge.

Notice d'installation Séries 5320/5327

Le dessin suivant montre une clé avec les dimensions idéales pour les fixations de vis. Il faut respecter un couple de 25nm.


Vous pouvez consulter les instructions à la page "fixations".:


Plus d'informations