Informations concernant les roulettes

Adoptez la démarche suivante:



Selon la définition de la responsabilité des fabricants pour leurs produits, la loi de sécurité des appareils et produits (GPSG; lignes directrices européennes 2001/95/CE) les informations suivantes doit être suivies. Une déviation par rapport à ces informations libère le fabricant de sa responsabilité. Nous sommes tenus de donner à nos clients des informations détaillées sur l'utilisation de nos produits. Le non-respect de ces informations libère le fabricant de sa responsabilité.
Veuillez noter que les détails techniques de ce catalogue peuvent être sujets à changement.


1.0 Information sur le produit et utilisation déterminée

Les roues et roulettes , selon cette définition sont des éléments de fabrication qui sont généralement interchangeables .
Elles sont montées sur des appareils , des meubles, des systèmes de transport ou des produits similaires afin de les rendre mobiles .
Cette information produit se réfère aux roues et roulettes, en particulier aux roulettes pivotantes (non directionnelles) qui sont utilisées sur les équipements non motorisés à une vitesse ne dépassant pas le rythme de marche et n'étant pas en mouvement continu.

Les roues et roulettes selon ces informations produit, peuvent être réparties dans les catégories d'application suivantes :
- Utilisation domestique : ex. Terrasse , meubles.
- Services généraux : ex. chariots , équipements de bureau.
- Services de soins de santé: ex. lits d'hôpitaux, chariots patients.
- Equipements industriels : ex. matériel de transport avec capacité portante de moyenne et forte charge.

Les roues auront une durée de vie longue et sans problème si les points suivants sont respectés :
a) un montage correct et sûr adapté à la position prévue .
b ) L'installation doit avoir la force et le matériel adéquats pour un montage sécurisé .
c) La fonction de la roulette ne doit pas être modifiée ni affectée par le montage.
d) L'action de l'axe de pivotement doit être en position verticale en tout temps.
e ) Les roulettes fixes doivent avoir leurs axes de roue dans l'alignement .
f) Si seules les roulettes pivotantes sont utilisées, elles doivent être communes aux autres .
g ) Si les roulettes fixes sont utilisées conjointement aux roulettes pivotantes alors toutes les roues doivent être compatibles et recommandées par le fabricant.

Si les roulettes sont utilisés dans des zones telles que :
l'extérieur , les zones côtières, les zones corrosives et / ou agressives , des produits spéciaux doivent être proposés.

Pour une utilisation à des températures inférieures à 5 ° C et supérieures à 30 ° C l'efficacité de la roulette peut être altérée , en particulier la capacité de charge normale telle que publiée peut être affectée lorsqu'elle est utilisé à des températures inférieures / supérieures à celles énoncées ici. Des produits spéciaux peuvent être proposés. Les composants sont assemblés en une roulette complète. Le fabricant n'est responsable que des composants originaux faisant la roulette complète.

Lors de la sélection d'une roulette , il est nécessaire d'examiner tous les aspects du tableau des symboles , tel que publié.


2.0 Mauvaise utilisation

Une mauvaise utilisation se caractérise par:
2.1 Une utilisation des roues et roulettes avec une capacité de charge supérieure aux charges unitaires maximales figurant sur le catalogue.
2.2 Une utilisation sur des sols inappropriés et accidentés, et notamment en présence de bordures et de rails
2.3 Une utilisation dans des températures ambiantes trop hautes ou trop basses
2.4 Le déplacement d’un matériel avec les roulettes en position bloquée
2.5 Une utilisation en présence de produits agressifs ou corrosifs 2.6 Une exposition aux chocs et aux chutes plus ou moins importante
2.7 une détérioration des bandages par pénétration d’objets pointus ou tranchants
2.8 une utilisation des roues et roulettes à une vitesse supérieure aux normes
2.9 des changements entrepris sur les roulettes qui n’ont pas été prévus par le fabricant.


3.0 Capacité de production

Si l'utilisateur ne trouve pas le produit clairement décrit dans le catalogue des fabricants, les dépliants, les documents descriptifs etc alors toute nouvelle roulette conçue pour l'application particulière doit être en plein accord avec le fabricant. Toutes les nouvelles conceptions réalisées seront soumises à la norme DIN, ISO, EN -STANDARDS ainsi que la norme de qualité RAL-RG 607/10.


4.0 Entretien

Entretien régulier des roulettes:
– en graissant tous les roulements,
– en resserrant les axes et fixations.

Les produits d’entretien ne doivent pas contenir d’agents corrosifs ou nocifs.


5.0 Information produit et Guide de l'utilisateur

Il est nécessaire de veiller à ce que les informations produits et le guide de l'utilisateur soient disponibles en cas de besoin et que le revendeur garantisse que le client soit fourni avec le catalogue nécessaire: que le fabricant de l'équipement d'origine, assure à l'utilisateur final les informations sur le produit et le guide de l'utilisateur.

Pour assurer le bon fonctionnement des roues et roulettes le revendeur doit tenir compte l' information produit (1.0 à 5.0). Cette information produit peut être fournie pour la délivrance de de l'équipement au fabricant. Le fabricant de l'équipement doit se référer à l'information produit (1.0 à 5.0), des copies de cette information produit peuvent être commandées auprès du fabricant de roulettes pour la distribution à l'utilisateur final.