인체 공학 설계는 보조장치, 도구 및 제어 장치를 쉽고 간단하게 처리하는 것을 목표로 합니다. 따라서 핸들, 레버, 페달 및 스위치 작동 시의 편안함과 편의성은 제품 개발의 중요한 부분입니다. 조작 장치의 설계 외에도 공간적 위치 역시 인체 공학적으로 적절해야 합니다. 올바른 위치는 쉬운 접근성과 사용성을 보장합니다. 개별 조정을 통해 각 응용 프로그램의 요건을 완벽하게 충족시킬 수 있습니다.
인체공학설계는 또한 색상조정 전환레버를 사용하여 기능을 신속하게 인식하도록 돕는 데에도 적용됩니다. 제품의 기계적 품질과 디자인 품질은 쉽고 에너지가 절약되는 방식으로 작동을 하는 데 있어 중요합니다. 그만큼 에너지 소비량이 적어 사용자의 부담을 크게 덜어줍니다. 또한 작업 프로세스의 생산성 향상 및 병목 현상 감소 역시 현저히 빨라졌습니다. E-Drive flex는 중하중 운송 장비의 모터 구동을 위해 이러한 측면을 스마트 모빌리티 솔루션과 결합하여 해결했습니다.
사내물류 응용 사례에서 간호 및 건강관리 분야에 이르기까지, 이 시스템은 근골격계 질환의 위험이 있는 직원의 체력적 부담을 줄여주고, 작업능력 부족에 따른 비용을 최대 30 %까지 줄여줍니다. 이는 귀사의 혜택으로 돌아 올 직장 내 건강관리 투자입니다. TENTE 는 귀사의 구체적인 잠재적 이익을 파악하는 데 도움을 주며, 광범위한 솔루션을 통해 직장에서의 사용자 친화성과 안전을 장기간 향상시킬 수 있습니다.
Contact
제품 솔루션에 관심이 있습니까?
아래 작성해 주시면 연락 드리겠습니다.
개별 요구 사항에 맞는 솔루션을 안내해드리겠습니다.
텐테 유한회사
신수로767 에이동 1711호
용인시
경기도
대한민국
Phone: +82 31 8067 6960
Fax: +82 31 8067 6961
Email: info.kr@tente.com