방향 잠금 장치는 회전캐스터에 장착되며 페달 등 다양한 작동 장치로 제어 할 수 있습니다.
회전캐스터는 일반적으로 모든 방향으로 작동 할 수 있습니다. 방향 잠금 장치가 활성화 된 경우 캐스터는 지정된 방향으로 만 움직일 수 있도록 이동 방향 쪽으로 잠깁니다. 이 솔루션을 사용하면 훨씬 쉽게 기기를 움직일 수 있습니다. 좁은 복도를 따라 그리고 장거리에도 직진으로 이동합니다.
방향 잠금 장치의 또 다른 장점은 고속 주행 시 캐스터가 흔들리는 것을 방지해 준다는 것입니다. TENTE Linea e-lock 최신 제품은 전자식 방향 잠금 장치를 제공합니다. 이 시스템의 누름 단추로 각각의 캐스터를 독립적으로 제어 할 수 있습니다. 제어 기능은 기존 조작 패널에도 통합 될 수 있습니다.
Contact
제품 솔루션에 관심이 있습니까?
아래 작성해 주시면 연락 드리겠습니다.
개별 요구 사항에 맞는 솔루션을 안내해드리겠습니다.
텐테 유한회사
신수로767 에이동 1711호
용인시
경기도
대한민국
Phone: +82 31 8067 6960
Fax: +82 31 8067 6961
Email: info.kr@tente.com