Customer reference
특별한 파트너를 행복하게 만드는 캐스터 : 환경보호 관점에서
특히 책임있는 환경보호 관점에서는 더욱 중요합니다. 항공사 전체 입장에서는 1킬로그램 당 연간 31,000 리터의 연료를 절감함으로써, 약 78,000 킬로그램의 탄소배출을 피할 수 있습니다.
SPIRIANT GmbH는 CO2 저감에 기여하는 더 가벼운 무게의 서비스 트롤리 모델개발에 TENTE와 협력하여 초경량 캐스터를 개발하였습니다.
SPIRIANT GmbH와 독일의 선도 항공사와 긴밀히 협력하여, 항공기에서 사용하기에 더욱 적합하게 만들었습니다.
휠, 포크 및 베어링은 초경량 합성 재료를 사용하여 제작했고, 알루미늄도 사용했습니다. 그 결과 0.35 킬로그램의 TENTE Aviana Light 출시했습니다.
초경량 달성외에도 우리 엔지니어들은 다양한 문제를 개선하였습니다.
서비스 트롤리는 높은 수준의 위생, 안정성, 안전 및 디자인이 충족되어야하기 때문에, 구조용 소재는 특히 안정적이면서 높은 유연성을 보장합니다.
캐스터 구조는 서비스 주방과 항공기의 좁은 통로에서 쉽게 이동 할 수 있도록 디자인 되었습니다.
또한, 견고한 센트럴락 시스템 설계는 서비스트롤리를 난기류 및 상승, 하강시에도 안전하게 유지합니다.
물론, 디자인 색상에 있어서도 선도적인 독일 항공사의 전형적인 컬러로 TENTE Aviana Light를 완성했습니다.
Joachim Fröschle, SPIRIANT GmbH 관리자, LSG Group
우리의 스마트 솔루션으로 서비스 트롤리의 이동성을 향상시킬 수 있었습니다. TENTE Aviana light는 초경량이면서도 뛰어난 안정성, 기동성을 보장합니다.
독일 항공사는 대당 1.3kg을 줄임으로써 이익을 얻습니다. 더욱 놀라운 점은 작은 캐스터가 세계 최대 항공 그룹의 지속가능성 보고서의 전반적인 결과에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다는 것입니다.
한편, 독일 항공은 TENTE Aviana light 장착된 새로운 초경량 서비스 트롤리 30,000 대를 사용합니다.
그 결과로 연간 1,100 만 리터의 연료를 절감하고, 2천8백만 킬로그램의 CO2를 절약하여 환경을 보호합니다.
아래 작성해 주시면 연락 드리겠습니다.
텐테 유한회사
신수로767 에이동 1711호
용인시
경기도
대한민국
Phone: +82 31 8067 6960
Fax: +82 31 8067 6961
Email: info.kr@tente.com