캐스터 주행 특성에 관해서는 일반적으로 다음 규칙이 적용됩니다. 우선 휠이 클수록 좋습니다.
그러나 많은 응용분야에서 더 낮은 높이를 요구합니다, 이 경우 휠 크기와 전체 높이 사이에서 최적의 타협 지점을 찾아내는 것이 중요합니다. 캐스터의 고정지점이 특히 낮게 설정된 최적의 설계로 더욱 좋은 디자인을 얻을 수 있습니다. 이를 통해 휠 지름을 변경하지 않고서도 전체 높이를 줄일 수 있습니다.
전체 높이가 낮을 경우 다양한 응용 분야에서 중요한 역할을 합니다. 여기에는 물류, 의료 및 산업 분야는 물론 사무용 가구 및 장비가 포함됩니다. 기계, 장비 및 가구에 전체 높이가 낮은 캐스터를 갖출 경우 사용 가능한 공간을 최적으로 활용 및 구성 할 수 있습니다. 또한 전체 높이가 낮으면 무게 중심이 낮아집니다. 이런 방식으로 기울임 관성을 줄이고 안정성을 높이며 궁극적으로 적용 장치의 안전성을 향상시킬 수 있습니다.
Contact
제품 솔루션에 관심이 있습니까?
아래 작성해 주시면 연락 드리겠습니다.
개별 요구 사항에 맞는 솔루션을 안내해드리겠습니다.
텐테 유한회사
신수로767 에이동 1711호
용인시
경기도
대한민국
Phone: +82 31 8067 6960
Fax: +82 31 8067 6961
Email: info.kr@tente.com