캐스터 표면의 마감처리는 제한이 없습니다. 고객의 요건에 따라 인쇄, 코팅 및 원색적용 (solid-coloring) 등 다양한 색상 적용방법이 사용됩니다.
캡에만 인쇄하는 방법에는 세 가지가 있습니다. 레이저 인쇄는 다양한 음영을 제공하므로 로고와 텍스트 인쇄에 이상적입니다. 패드 인쇄를 통해 색상 삽입이 가능하므로 로고와 기호를 컬러로 재현 할 수 있습니다. UV 직접 인쇄는 색상 제한이 없으며 이미지 표시에 특히 권장합니다. 코팅 공정을 사용하면 캐스터 포크와 캐스터 하우징에 개별 코팅과 고품질 표면마감을 구현 할 수 있습니다 (요청 시 특수 코팅 사용).
개별 색상의 색조와 인쇄 된 이미지뿐만 아니라, 광택 수준도 결정할 수 있습니다. 균질한 색상 광택 및 다양한 표면 질감 요구수준 뿐만 아니라, 각기다른 수준을 개별적으로 구현할 수 있습니다.
우리의 솔루션
Contact
제품 솔루션에 관심이 있습니까?
아래 작성해 주시면 연락 드리겠습니다.
개별 요구 사항에 맞는 솔루션을 안내해드리겠습니다.
텐테 유한회사
신수로767 에이동 1711호
용인시
경기도
대한민국
Phone: +82 31 8067 6960
Fax: +82 31 8067 6961
Email: info.kr@tente.com