-
100 mm
-
160 kg
-
128 mm
고정 캐스터 100 mm
Alpha, 3478POR100P62 NEGRA
고정 캐스터, 프레스 강으로 만든 포크, 아연 크롬 도금, 너트가 있는 휠 축, 플레이트. 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 롤러 베어링
-
160 mm
-
200 kg
-
195 mm
회전 160 mm
Alpha, 3470UOR160P30-13
회전 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 너트가 있는 휠 축, 볼트 홀. 폴리아미드로 만든 휠 중심, 롤러 베어링
-
100 mm
-
150 kg
-
128 mm
회전 100 mm
Alpha, 3470UOJ100P30-13
회전 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 너트가 있는 휠 축, 볼트 홀. 폴리아미드로 만든 휠 중심, 쓰레드가드 사용, 롤러 베어링
-
200 mm
-
200 kg
-
235 mm
회전 200 mm
Alpha, 3470UOJ200P30-13
회전 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 너트가 있는 휠 축, 볼트 홀. 폴리아미드로 만든 휠 중심, 쓰레드가드 사용, 롤러 베어링
-
80 mm
-
80 kg
-
108 mm
회전, 토탈 락 80 mm
Alpha, 8477PJO080P62
토탈 락 있는 회전 캐스터, 스테인레스 강으로 만든 하우징, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 너트가 있는 휠 축, 플레이트. 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 논마킹, 평면 베어링
-
200 mm
-
200 kg
-
240 mm
회전, 토탈 락 200 mm
스테인리스,
Alpha, 8477PJO200P63
토탈 락 있는 회전 캐스터, 스테인레스 강으로 만든 하우징, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 너트가 있는 휠 축, 플레이트. 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 논마킹, 평면 베어링
-
125 mm
-
100 kg
-
155 mm
회전, 토탈 락 125 mm
스테인리스,
Alpha, 8477PJO125P30-13
토탈 락 있는 회전 캐스터, 스테인레스 강으로 만든 하우징, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 너트가 있는 휠 축, 볼트 홀. 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 논마킹, 평면 베어링
-
160 mm
-
350 kg
-
200 mm
회전, 토탈 락 160 mm
스테인리스,
Alpha, 8477UAO160P63 BURDEOS
토탈 락 있는 회전 캐스터, 스테인레스 강으로 만든 하우징, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 너트가 있는 휠 축, 플레이트. 폴리아미드로 만든 휠 중심, 트레드: 폴리우레탄, 평면 베어링
-
80 mm
-
100 kg
-
108 mm
회전 80 mm
스테인리스,
Alpha, 8470UAO080P30-13 BURDEOS
회전 캐스터, 스테인레스 강으로 만든 하우징, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 너트가 있는 휠 축, 볼트 홀. 폴리아미드로 만든 휠 중심, 트레드: 폴리우레탄, 평면 베어링
-
75 mm
-
50 kg
-
77 mm
회전 75 mm
Stylea, 5920UJI075L51-10 DOM20 RAL9011
회전 캐스터, 폴리아미드로 만든 하우징, 가구 피팅용 블라인드 홀. 폴리아미드로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무). 평면 베어링