-
100 mm
-
82 kg
-
137 mm
회전 100 mm
Levina light, 5220PJP100L51-11x29.1
회전 캐스터, Housing made of glass-filled Polyamide, 가구 피팅용 블라인드 홀. 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 논마킹, 정밀 볼 베어링
-
125 mm
-
82 kg
-
170 mm
회전 125 mm
Levina light, 5220PJP125S70 -10X25
회전 캐스터, Housing made of glass-filled Polyamide, 육각형 넥이 있는 나사선 볼트. 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 논마킹, 정밀 볼 베어링
-
75 mm
-
75 kg
-
113 mm
회전 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-3/8-16x1
회전 캐스터, Housing made of glass-filled Polyamide, 육각형 넥이 있는 나사선 볼트. 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 논마킹, 정밀 볼 베어링
-
75 mm
-
75 kg
-
113 mm
회전 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-1/2-13x1
회전 캐스터, Housing made of glass-filled Polyamide, 육각형 넥이 있는 나사선 볼트. 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 논마킹, 정밀 볼 베어링
-
75 mm
-
75 kg
-
109 mm
회전 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-10x15
회전 캐스터, Housing made of glass-filled Polyamide, 육각형 넥이 있는 나사선 볼트. 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 논마킹, 정밀 볼 베어링
-
100 mm
-
82 kg
-
146 mm
회전 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-3/8-16x1
회전 캐스터, Housing made of glass-filled Polyamide, 육각형 넥이 있는 나사선 볼트. 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 논마킹, 정밀 볼 베어링
-
100 mm
-
100 kg
-
135 mm
회전, 토탈 락 100 mm
Agila, 2477PJP100P30-11
토탈 락 있는 회전 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 너트가 있는 휠 축, 볼트 홀. 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 논마킹, 정밀 볼 베어링 , 쓰레드가드 사용 캐스터는 표준 나사로 설치할 수 있습니다. 다양한 길이의 나사를 사용할 수 있습니다.
-
75 mm
-
50 kg
-
77 mm
-
50 mm
-
40 kg
-
72 mm
회전 50 mm
Smiles, 5520PJI050L51-10 CAT, Yellow
회전 캐스터, 폴리아미드로 만든 하우징, 가구 피팅용 블라인드 홀. 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 논마킹, 평면 베어링
-
150 mm
-
200 kg
-
155 mm
중앙잠금장치(디렉션,회전,토탈) 150 mm
Linea, 5984UAP150R36-32S30
중앙잠금장치(디렉션,회전,토탈), 폴리아미드로 만든 하우징, 스위블 헤드의 정밀 볼 베어링, 프로파일 바용 캠 구멍 있는 스템, 짧은 버전. 폴리아미드로 만든 휠 중심, 트레드: 폴리우레탄, 정밀 볼 베어링