당신의 나라를 선택하시오
당신의 언어를 선택하세요
200 mm
205 kg
휠 200 mmPuretech, PVO200x50-Ø20
폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: 솔리드 고무, 검정색, 평면 베어링
125 mm
100 kg
휠 125 mmPuretech, PVR125x37-Ø12 HL48
폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: 솔리드 고무, 검정색, 롤러 베어링
300 mm
250 kg
휠 300 mmPuretech, PVR300x50-Ø20
100 mm
70 kg
휠 100 mm전도성 Puretech, DYR100x30-Ø12
프레스강으로 제조된 휠 중심, 트레드:솔리드 러버, 검은색, 전도성, 롤러 베어링
75 mm
60 kg
휠 75 mmPuretech, PIO075x25-Ø8
폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: 솔리드 고무, 회색 논마킹, 평면 베어링
80 mm
휠 80 mmPuretech, PIR080x35-Ø12
폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: 솔리드 고무, 회색 논마킹, 롤러 베어링
Puretech - Directional lock 3471/160-200 P63
3471 제품군의 디렉셔널 락
Puretech - Directional lock 4681/125-250 P63 XL
Puretech - Freno direccional 3641
휠 75 mmPuretech, PIP075x25-Ø8 TFR
폴리프로필렌 재질의 바퀴중심부. 바퀴 표면: 딱딱한 고무, 회색의 논마킹, 프리시전 볼 베어링
사용자 이름 또는 암호가 올바르지 않습니다. 대문자 및 소문자의 맞춤법을 확인하십시오.