-
42 mm
-
30 kg
-
59 mm
-
50 mm
-
40 kg
-
56 mm
-
50 mm
-
40 kg
-
56 mm
회전 50 mm
Lumina, A520PJI050P41-38x38/8
회전 캐스터, 폴리프로필렌으로 만든 하우징, 플레이트. 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 논마킹, 평면 베어링
-
50 mm
-
40 kg
-
66 mm
회전, 휠 브레이크 50 mm
Lumina, A525PJI050P41-38x38/8
회전, 휠 브레이크, 폴리프로필렌으로 만든 하우징, 플레이트. 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 논마킹, 평면 베어링
-
50 mm
-
40 kg
-
54 mm
회전+의자전용 브레이크 50 mm
Lumina, AA23PJI050L51-10
회전+의자전용 브레이크, 폴리프로필렌으로 만든 하우징, 가구 피팅용 블라인드 홀. 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 논마킹, 평면 베어링
-
50 mm
-
40 kg
-
56 mm
회전, 휠 브레이크 50 mm
Lumina, A525UJI050L51-8
회전, 휠 브레이크, 폴리프로필렌으로 만든 하우징, 가구 피팅용 블라인드 홀. 폴리아미드로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무). 평면 베어링
-
35 mm
-
20 kg
-
39 mm
-
40 mm
-
10 kg
-
44 mm
-
50 mm
-
40 kg
-
56 mm
회전 50 mm
Lumina, A520PJI050S70-10x15
회전 캐스터, 폴리프로필렌으로 만든 하우징, 육각형 넥이 있는 나사선 볼트. 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 논마킹, 평면 베어링
-
50 mm
-
40 kg
-
59 mm
회전 50 mm
Lumina, AA20POI050S70-10X15 TFR
회전 캐스터, 폴리프로필렌으로 만든 하우징, 육각형 넥이 있는 나사선 볼트. 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 평면 베어링