-
125 mm
-
100 kg
-
161 mm
회전, 토탈 락 125 mm
Levina, 5377PJP125P30-13 2.0 RAL7001 silbergrau
토탈 락 있는 회전 캐스터, 고급 합성 재질로 만든 하우징 및 휠, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 볼트 홀. 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 논마킹, 정밀 볼 베어링 힌트: These castors are also with grey locking lever available.
-
125 mm
-
100 kg
-
161 mm
회전, 토탈 락 125 mm
Levina, 5377PJP125P30-11 9011_TBES
토탈 락 있는 회전 캐스터, 고급 합성 재질로 만든 하우징 및 휠, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 볼트 홀. 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 논마킹, 정밀 볼 베어링 힌트: These castors are also with grey locking lever available.
-
125 mm
-
100 kg
-
161 mm
회전, 토탈 락 125 mm
Levina, 5377PJP125P30-11
토탈 락 있는 회전 캐스터, 고급 합성 재질로 만든 하우징 및 휠, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 볼트 홀. 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 논마킹, 정밀 볼 베어링 힌트: These castors are also with grey locking lever available.
-
125 mm
-
100 kg
-
161 mm
회전, 토탈 락 125 mm
Levina, 5377PJP125P30-11 Freno RAL7001
토탈 락 있는 회전 캐스터, 고급 합성 재질로 만든 하우징 및 휠, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 볼트 홀. 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 논마킹, 정밀 볼 베어링 힌트: These castors are also with grey locking lever available.
-
100 mm
-
100 kg
-
137 mm
회전, 디렉션 락 100 mm
Levina, 5371PJP100P50
디렉셔널 락이 있는 회전 캐스터, 고급 합성 재질로 만든 하우징 및 휠, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 플레이트. 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 논마킹, 정밀 볼 베어링
-
125 mm
-
100 kg
-
161 mm
회전, 디렉션 락 125 mm
Levina, 5371PJP125P30-11
디렉셔널 락이 있는 회전 캐스터, 고급 합성 재질로 만든 하우징 및 휠, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 볼트 홀. 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 논마킹, 정밀 볼 베어링
-
125 mm
-
100 kg
-
161 mm
회전, 디렉션 락 125 mm
Levina, 5371UAP125R05-28x45
디렉셔널 락이 있는 회전 캐스터, 고급 합성 재질로 만든 하우징 및 휠, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 솔리드 플러그 피팅. 폴리아미드로 만든 휠 중심, 트레드: 폴리우레탄, 정밀 볼 베어링
-
100 mm
-
100 kg
-
137 mm
회전, 디렉션 락 100 mm
스테인리스,
Levina, 5381PJC100P30-13
디렉셔널 락이 있는 회전 캐스터, 고품질 합성소재 하우징과 스테인리스 스틸 볼 베어링, 볼트 홀. 바닥자국 남지않는 TENTEprene 휠 트레드와 스테인리스 스틸 볼 베어링
-
100 mm
-
100 kg
-
141 mm
회전, 디렉션 락 100 mm
스테인리스,
Levina, 5381PJC100P51
디렉셔널 락이 있는 회전 캐스터, 고품질 합성소재 하우징과 스테인리스 스틸 볼 베어링, 플레이트. 바닥자국 남지않는 TENTEprene 휠 트레드와 스테인리스 스틸 볼 베어링
-
125 mm
-
100 kg
-
161 mm
회전, 디렉션 락 125 mm
스테인리스,
Levina, 5381PJC125P30-11
디렉셔널 락이 있는 회전 캐스터, 고품질 합성소재 하우징과 스테인리스 스틸 볼 베어링, 볼트 홀. 바닥자국 남지않는 TENTEprene 휠 트레드와 스테인리스 스틸 볼 베어링