-
76 mm
-
80 kg
-
104 mm
회전 76 mm
Agila, 2670PJP3x1.25P52-95x70
회전 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 논마킹, 정밀 볼 베어링
-
89 mm
-
95 kg
-
117 mm
회전 89 mm
Agila, 2670PJP3.5x1.25P52-95x70
회전 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 논마킹, 정밀 볼 베어링
-
89 mm
-
113 kg
-
117 mm
회전 89 mm
Agila, 2670PAP3.5x1.25P52-95x70
회전 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: 폴리우레탄, 정밀 볼 베어링
-
102 mm
-
113 kg
-
131 mm
회전 102 mm
Agila, 2670PJO4x1.25P52-95x70
회전 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 논마킹, 평면 베어링
-
89 mm
-
125 kg
-
117 mm
회전, 휠 브레이크 89 mm
Agila, 267FPOO3.5x1.25P52-95x70
Swivel castor with Butterfly wheel brake, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 평면 베어링
-
89 mm
-
113 kg
-
117 mm
회전, 휠 브레이크 89 mm
Agila, 267FPAP3.5x1.25P52-95x70
Swivel castor with Butterfly wheel brake, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: 폴리우레탄, 정밀 볼 베어링
-
102 mm
-
150 kg
-
131 mm
회전, 휠 브레이크 102 mm
Agila, 267FPOO4x1.25P52-95x70
Swivel castor with Butterfly wheel brake, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 평면 베어링
-
102 mm
-
125 kg
-
131 mm
회전, 휠 브레이크 102 mm
Agila, 267FPAP4x1.25P52-95x70
Swivel castor with Butterfly wheel brake, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: 폴리우레탄, 정밀 볼 베어링
-
127 mm
-
125 kg
-
159 mm
회전, 휠 브레이크 127 mm
Agila, 267FPJO5x1.25P52-95x70
Swivel castor with Butterfly wheel brake, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 논마킹, 평면 베어링
-
89 mm
-
95 kg
-
117 mm
회전, 휠 브레이크 89 mm
Agila, 2675PJO3.5x1.25P52-95x70
회전, 휠 브레이크, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 논마킹, 평면 베어링